Менеджмент электропитания

Менеджмент электропитания

Для стабильных токовых сетей

Надежный менеджмент электропитания — низкие инженерные затраты.

Децентрализованные фотогальванические системы также должны вносить свой вклад в высокую стабильность сети. Компетентные пользователи сети предоставляют в условиях подключения к сети для фотогальванических установок обязательные диапазоны частоты и напряжения сети, а также реактивную мощность. Для обеспечения контроля над этими параметрами, регулятор регистрирует напряжение и реактивную мощность в точках подключения для энергетических установок (ЭУ).

На основании этой информации вычисляются соответствующие контрольные значения для инвертора. Решение, состоящее из аппаратного и программного обеспечения от компании Phoenix Contact, обеспечивает низкие инженерные затраты при управлении питанием.

Преимущества для вас

  • Регулирование ЭУ в соответствии с требованиями пользователя сети
  • Отображение энергетических данных одним нажатаем кнопки на устройстве
  • Индивидуальное хранение в течение длительного срока благодаря мощной технологии организации банка данных
  • Индивидуальная отчетность благодаря гибким процессам анализа и обработки данных

Регулирование электропитания

Использование контроллера для регулирования электропитания  

Миниконтроллеры для оптимального регулирования электропитания

Основой регулирования ЭУ являются контроллеры Inline класса мощности 100, которые программируются согласно МЭК 61131.

В наличии широкий ассортимент расширительных модулей для миниконтроллеров. Пользователь парка может оптимально настроить эти решения согласно требованиям каждой фотогальванической установки.

Интеграция в сеть

Использование энергоизмерительных приборов  

Энергоизмерительные приборы регистрируют важные параметры вашей фотогальванической установки

Устройства измерения энергии с возможностью подключения к сети контролируют электрические показатели централизованно и на месте. При помощи миниконтроллера они регистрируют все значимые параметры вашей фотогальванической устаноки и записывают их в базу данных SQL.

Энергоизмерительные приборы Phoenix Contact предоставляют вам подходящие решения для оптимальной интеграции в сеть фотогальванических установок.

Управление

Интерфейс для управления ФГ-установками  

Графическое представление ПО управления данными

Phoenix Contact предгалает независимое от поставщика программное обеспечение для управления данными и регистрации, архивирования и анализа прямых и расчетных эксплуатационных данных.

Графическое представление тенденций и регистрация выбранных параметров позволяют осуществлять эффективное и комплексное управление фотогальванической установкой.

Регулирование электропитаня для стабильных токовых сетей

Кроме соединения с менеджментом электропитания, серьезной проблемой для пользователя сети является индивидуальное управление реактивной мощностью.

Сетевые параметры регистрируются в точке подключения сети измерительным прибором и передаются на центральный регулятор ЭУ. Впоследствии значения регулирующего воздействия, рассчитанные из регулирования реактивной мощности передаются на установленный на установке инвертор.

Менеджмент электропитания для фотогальванических установок

Надежное регулирование электропитания благодаря интеллектуальным компонентам автоматизации от Phoenix Contact

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги

Гибкое регулирование EZA

Для стабильности наших токовых сетей.

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/ruru/web/main/solutions/subcategory_pages/Solar_solutions_for_ground-mounted_systems/25328a2d-a499-44bd-8514-453550c967c5