Подходящие технологии подключения для ваших полевых установок: долговечные и простые в эксплуатации.
От фотогальванического модуля и соединительной коробки генератора до преобразователя тока — Phoenix Contact предлагает большое количество вариантов разводки, предназначенной специально для требований полевых фотогальванических установок.
Долгий срок службы и простой и быстрый монтаж находятся при этом в центре внимания. Подготовленные для полевого монтажа штекерные соединители постоянного тока монтируются в течение нескольких секунд без специального инструмента. При этом подобранные высококачественные компоненты постоянно обеспечивают высокую степень готовности установки даже при экстремальных погодных условиях.
Еще большую гибкость в кабельной разводке фотогальванических систем предлагают Y-разветвители. Вы можете просто и экономично подсоединить два соседних ФГ-модуля к преобразователю при помощи всего одной линии.
Дополнительно возможно оснащение разъемами. Индивидуальные конфигурации по запросу.
Для надежной передачи сигналов, данных и питания Phoenix Contact предлагает штекерные соединители и корпуса.
Все компоненты изготавливаются из высококачественных и прочных материалов. Они прошли лабораторные испытания и гарантируют длительное безопасное соединение ваших устройств.
"$pageName" в