Умные сервисы при помощи PROFICLOUD

Умные сервисы при помощи PROFICLOUD

Новатор в мире цифровизации

Уже сегодня вы можете определить основные цели будущего развития — войдите с нами в мир цифровизации.

В качестве открытой масштабируемой платформы интернета вещей (IoT) стандарт PROFICLOUD предлагает интеллектуальный обмен данными, сетевые компоненты, системы управления, умные сервисы, подробный анализ данных и самый высокий уровень безопасности.

Воспользуйтесь безграничными возможностями облачного решения для непрерывной передачи данных процесса. PROFICLOUD обеспечивает возможность простого и надежного объединения в сеть децентрализованных полевых устройств через интернет. Оцените преимущества глобального контроля состояний и управления данными.

Преимущества для вас

  • Максимальная гибкость, готовность и доступ к данным компонентов в любое время и из любого места
  • Доступ к перспективным умным сервисам на основе данных, таких как Device Management, State of Health и другим видам взаимодействия с компонентами
  • Безопасная и сертифицированная коммуникация между контроллером и PROFICLOUD на основе шифрования TLS

Облачные решения для промышленности

Автоматизация на базе облачной технологии  

Автоматизация на базе облачной технологии: быстро и надежно

Перспективные умные сервисы

Умные компоненты и контроллеры с поддержкой IoT Phoenix Contact позволяют направлять данные непосредственно в PROFICLOUD. Пользователь может рассчитывать на готовность и доступ к компонентам в любое время и из любого места.

PROFICLOUD предоставляет доступ к перспективным умным сервисам на базе данных, таким как Device Management, State of Health и другим видам взаимодействия с компонентами. Кроме того, умные сервисы повышают прозрачность результатов измерений и параметров компонентов благодаря передовым аналитическим процессам, например, машинного обучения. Безопасная и сертифицированная коммуникация между контроллером, компонентами и PROFICLOUD посредством шифрования TLS гарантирована.

Анализ данных на примере водоснабжения и канализации

Системы дистанционного управления для децентрализованных канализационных насосных станций  

Системы дистанционного управления для децентрализованных канализационных насосных станций

Текущие рабочие параметры децентрализованной инфраструктуры, такие как уровень, расход или энергопотребление, анализируются в Proficloud и сопоставляются с другими значимыми показателями. Это может использоваться, например, для эффективного и зависимого от потребности управления насосной станцией сточных вод.

Данные состояния и рабочие сообщения передаются в диспетчерский пункт по интернет-соединению. Из PROFICLOUD могут быть получены и другие важные сведения — например, данные погоды от вышестоящих систем, которые могут быть использованы для оптимизации работы. К ним могут быть привязаны, например, рабочие параметры насосов с целью анализа их ресурса, энергопотребления и планирования техобслуживания.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48