Дистанционное управление по сети мобильной связи

Дистанционное управление по сети мобильной связи

Беспроводная связь по всему миру

Глобальная сеть мобильной связи обеспечивает постоянный доступ к машинам и установкам, расположенным в любой части мира.

Для непрерывного сбора технологических данных компания Phoenix Contact предлагает устройства мобильной связи, которые поддерживают все технологии мобильной передачи данных, от SMS до GPRS/EDGE (2G), UMTS/HSPA (3G) и LTE (4G). Благодаря доступной по всему миру мобильной связи устройства становятся надежными коммуникаторами, в т. ч. в местах со слабой инфраструктурой.

В зависимости от требований к каналу связи, с помощью SMS-оповещения по простым протоколам удаленного управления или широкополосного VPN-соединения с центром управления можно связать как миниатюрные внешние станции, так и целые парки оборудования — удаленные насосные станции и т. п.

Преимущества для вас

  • Независимость от местоположения благодаря везде доступной мобильной связи
  • Масштабируемость: от SMS-оповещения по простым IP-протоколам удаленной связи до широкополосного соединения стандарта LTE
  • Полная безопасность сети благодаря частному APN, брандмауэру и VPN
  • Мобильный маршрутизатор с расширенным температурным диапазоном для любых инфраструктурных условий
  • Компактный модуль мобильной связи для экономичного подключения небольших единиц оборудования

Широкополосное соединение для децентрализованных систем

Гибкие возможности подключения по Ethernet для любых областей применения  

Гибкие возможности подключения по Ethernet для любых областей применения

Технология мобильной связи — надежное решение для задач с большой пропускной способностью. В сети LTE центр управления может получать изображения с систем наблюдения и серверные функции из любой точки мира.

Маршрутизаторы с функционалом VPN дают возможность закрытого обмена данными по Интернету. Данные могут передаваться по VPN напрямую в диспетчерский пункт. Это дает возможность гибкого подключения ветроэнергетических установок посредством систем на базе камер или соединения с сетью водоочистной станции.

Связь с управлением по событиям

SMS-оповещения обеспечивают доступ к процессу для техников и главной системы управления  

SMS-оповещения обеспечивают доступ к процессу для техников и главной системы управления

Для редких коммутационных операций или множества различных участников хорошо подходит технология SMS. С помощью предоплаченной SIM-карты можно без заключения договора организовать доступ к удаленному процессу посредством SMS-команд.

SMS-версия системы удаленного управления TC MOBILE I/O X200 позволяет реализовать с помощью простого мобильного телефона контроль доступа посредством активации дверных защелок или разблокировку установок после отключения по неисправности. Программный интерфейс маршрутизатора мобильной связи обеспечивает возможность SMS-интеграции сигналов ввода-вывода контроллера или инициализации по мере необходимости туннеля VPN.

Частная сеть на основе мобильной связи

Безопасная удаленная связь с помощью частного APN  

Безопасная удаленная связь с помощью частного APN

В особых отраслях — например, в области распределения воды, газов, нефтепродуктов и электроэнергии — действуют специальные нормы безопасности. В этих случаях нередко полностью запрещен обмен данных через общественные сети.

Многие операторы предлагают SIM-карты, в которых используется частный идентификатор APN (Access Point Name). Это позволяет создавать частные сети через мобильный интерфейс с результатом в виде децентрализованной локальной сети LAN (Local Area Network). В отличие от общественной сети мобильной связи, этот вариант дает возможность работы с фиксированными IP-адресами и прямого обмена данными между подстанциями. Это надежно защищает критические с точки зрения безопасности области от возможных атак из Интернета.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48