Объединение в сеть с помощью WLAN и Bluetooth

Объединение в сеть с помощью WLAN и Bluetooth

Свобода передвижения для вашей промышленной сети

Беспроводной Ethernet — это непревзойденная гибкость и вместе с тем минимальные расходы на техническое обслуживание и монтаж.

Воспользуйтесь преимуществами беспроводной сетевой связи и надежностью промышленных компонентов компании Phoenix Contact при автоматизации вашего предприятия. Wireless Ethernet позволяет реализовать комплексные решения для протяженных установок и интегрировать мобильные устройства — надежные, производительные и удобные в обслуживании.

Преимущества для вас

  • Простая и экономичная интеграция в существующие сети благодаря гибким технологиям монтажа и конфигурирования
  • Наивысшая надежность и степень готовности благодаря оптимальным характеристикам для использования в промышленной среде
  • Многостороннее применение протоколов от Voice-over-IP до Safety — благодаря использованию Ethernet в качестве общего стандарта передачи данных

Возможности беспроводного сетевого обмена данными

Технология Wireless Ethernet от Phoenix Contact позволяет реализовать комплексные сетевые решения:

  • Интеграция подвижных абонентов сети
  • Функционально безопасный обмен данными
  • Быстрое соединение даже с сильно удаленными устройствами
Беспроводной обмен данными по сети  

Комплексные решения на базе WLAN

Объединение в сеть транспортных тележек и беспилотных транспортных систем

Устойчивый роуминг  

WLAN 1100 и 5110 гарантируют устойчивый роуминг для FTS

Гибкие транспортные решения — основа динамичного производства и логистики в соответствии с принципами Industrie 4.0. Поэтому в современной внутренней логистике и на «умных предприятиях» все активнее используются автономные, беспилотные транспортные системы (FTS).

Таким же решающим фактором надежности и эффективности предприятия является прозрачная и эффективная система беспроводной связи. Здесь Phoenix Contact предлагает подходящие решения на базе промышленного WLAN. Точки доступа WLAN 5110 обеспечат надежное распространение беспроводного сигнала по вашему цеху или складу. На транспортных тележках и других передвижных системах можно использовать компактное устройство WLAN 1100 со встроенными антеннами. Сверхбыстрый роуминг предотвращает разрывы соединения и обеспечивает высокую надежность обмена данными.

Контроль за машинами и установками с помощью смарт-устройств

Безопасное подключение по сети WLAN  

WLAN 1100 обеспечивает возможность особо защищенного беспроводного подключения различных сетевых устройств

Контролируйте состояние машин на смартфоне, планшете или часах Smart Watch. Точка доступа WLAN 1100 обеспечивает возможность простой и, самое главное, безопасной интеграции смарт-устройств в сеть машин. Особая концепция продукта со встроенными антеннами предельно облегчает установку на машины или электрошкаф.

Для дополнительной безопасности WLAN 1100 поддерживает возможность защиты соединений однократным паролем и регламентирования доступа к сети с помощью фильтров. Это облегчает реализацию условий, в которых доступ к машинам и разрешенным системам могут иметь только уполномоченные лица.

Функционально безопасный обмен данными по Bluetooth

Безопасная передача данных по Bluetooth  

Функционально безопасная передача данных по Bluetooth с помощью FL EPA 2 и технологии SafetyBridge

В зонах движения машин и транспортных средств функционально безопасная передача сигналов нередко является обязательным условием. Решения ProfiSAFE и SafetyBridge на базе Bluetooth или WLAN позволяют легко реализовать это условие, в т. ч. беспроводным способом.

Компоненты WLAN и Bluetooth от Phoenix Contact обеспечивают стабильную и надежную радиопередачу сигналов. Протокол безопасности обнаруживает ошибки и превышения времени в обмене данными и автоматически переводит систему в безопасное состояние.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48