Объединение в оптоволоконную сеть

Объединение в оптоволоконную сеть

Помехоустойчивость и эффективность

Передача данных по оптоволоконным кабелям.

Наши оптоволоконные конвертеры поддерживают распространенные в системах дистанционного управления протоколы связи PROFIBUS, Modbus/RTU/ASCII/TCP и DeviceNet/CAN, а также интерфейсы RS-232, RS-422 и RS-485. Устойчивость к электромагнитным помехам, качественное разделение потенциалов оптической линии и возможность передачи на расстояние до 45 км — значительные преимущества данной технологии по сравнении с традиционной передачей данных по медному кабелю. Воспользуйтесь этими преимуществами при организации своей системы дистанционного обслуживания.

Преимущества для вас

  • Максимальная безопасность и скорость передачи данных на большие расстояния
  • Автоматический контроль и индикация качества оптического сигнала
  • Предупреждение об отказе беспотенциального коммутационного контакта
  • Индикация рабочих состояний с помощью диагностического светодиода
  • Прочные устройства с расширенным температурным диапазоном
  • Специальные допуски: ATEX, UL HazLoc, эксплуатация на высоте до 5 000 м

Модульный концентратор PSI-MOS

Все конвертеры PSI-MOS имеют модульную конструкцию. Вместе с системным блоком питания и другими устройствами их можно объединить в модульный концентратор.

Концентратор полевой шины  

Возможность произвольного комбинирования меди и оптоволокна

Быстрая диагностика в случае сбоя

Оптоволоконная топология  

Резервируемое сетевое объединение частей установки с помощью оптоволоконных медиаконвертеров

Кроме многочисленных диагностических светодиодов медиаконвертеры Ethernet обладают функцией мониторинга повреждения линии LFPT (Link Fault Pass Through). Она отвечает на постоянный контроль соединения. Обе стороны сетевого соединения могут сразу распознать потерю связи. Общий путь соединения через оптические линии таким образом является таким же прозрачным, как и при медном соединении. При разрыве сети происходит отключение линии передачи. В этом случае могут быть задействованы механизмы резервирования.

Кроме того, сигнализация функции FEF (Far End Fault) на медиаконвертерах при потере связи позволяет локализовать дефектный сегмент.

Обмен данными с удаленными установками по оптоволоконным линиям

Оптоволоконная топология  

Объединение удаленных установок в оптоволоконную сеть

Преимущество оптической передачи данных — увеличение максимальной дальности передачи. Сеть Ethernet на базе медных кабелей способна обеспечить расстояния между устройствами всего до 100 м.

Этого расстояния хватает для небольших установок, но недостаточно для организации обмена данными в сильно разнесенных системах. В случае же использования оптических кабелей и промышленных медиаконвертеров или коммутаторов при соединении «точка-точка» легко покрываются расстояния во многие километры.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48