Примеры применения

Примеры применения

Множество возможностей для вашей области применения

Откройте для себя наши интеллектуальные решения для надежного контроля внешних станций.

Передача и распределение энергии

Использование системы дистанционного управления и автоматизации smartRTU в энергосети  

Использование системы дистанционного управления и автоматизации в энергосети

Применение
Контроль рабочих показателей является существенным условием для эффективного расширения и надежной эксплуатации энергосетей. Широкое распространение децентрализованных электрогенераторов и быстрый рост количества электрических потребителей, например, в контексте электромобильности, приводит к появлению новых проблем. В качестве примера можно указать на колебания количества сгенерированной энергии и одновременно рост потребления тепловыми насосами или электромобилями. Таким образом требуется оптимизация распределения электрической энергии, чтобы обеспечить надежный и перспективный режим работы.

Решение
Устройства smartRTU специально разработаны с целью контроля и управления распределительными сетями. Программное обеспечение предоставляет наглядные возможности для конфигурирования сложных вариантов применения в веб-интерфейсе. Таким образом, технические специалисты могут выполнять комплексную настройку параметров без специальных знаний основ программирования. Отправка сообщений о рабочих состояниях и результатов измерений, а также дистанционное управление осуществляется с учетом всех актуальных предписаний об информационной безопасности при помощи вышестоящих станций дистанционного управления или систем управления. Передача производится посредством нескольких каналов связи при помощи стандартизированных протоколов удаленного управления, таких как МЭК 60870 5 101/104 в отношении сигнализации и управления. Кроме функций мониторинга система smartRTU выполняет самые разнообразные (дистанционные) команды управления: от простых отдельных сообщений до комплексных двойных команд с функциями блокировки. Так, например, при помощи простой настройки параметров выполняется дистанционное управление выключателями нагрузки и силовыми выключателями.

Заключение
Phoenix Contact предлагает smartRTU для решения задач дистанционного управления и автоматизации с возможностью настройки параметров. Сбор рабочих параметров и дистанционное управление энергосетью упрощают выполнение задач по оптимизации процессов эксплуатации и инвестиционного планирования.

Солнечная энергия

Использование регулятора подачи питания в солнечной электростанции  

Использование регулятора подачи питания в солнечной электростанции

Применение
Децентрализованные фотогальванические установки также должны способствовать высокой стабильности сетей. Ответственные операторы сетей указывают в своих условиях подключения к сети для фотогальванических установок обязательные диапазоны частоты и напряжения сети, а также реактивную мощность. Кроме того, оператор сети в случае необходимости должен иметь возможность снизить перепроизводство энергии. Соответствующие уставки передаются оператором сети посредством телемеханики в регуляторы подачи питания ФГ-установок.

Решение
Сертифицированный согласно VDE AR N 4110/20 регулятор питания регистрирует параметры в точке подключения к сети. На основании заданных оператором сети параметров осуществляется расчет регулируемых величин и их передача в инвертор. С помощью этого контура регулирования ФГ-электростанция выполняет функции поддержки сети для подключения к среднему и высокому напряжению. Библиотека функциональных блоков Resy+ Phoenix Contact дополняет регулятор ФГ-установок протоколами дистанционного управления. В сочетании с модульными системами управления это позволяет реализовать множество требований операторов сетей.

Заключение
Регулятор питания Phoenix Contact выполняет основные требования по испытанию и сертификации согласно FGW TR3 и TR8. Библиотека функциональных блоков Resy+ обеспечивает надежную коммуникацию и передачу данных.

Водоснабжение и канализация

Использование решения PumpControl на канализационной насосной станции  

Использование решения PumpControl на канализационной насосной станции

Случай применения
Канализационные насосные станции являются важной составной частью надежного отвода сточных вод. Канализационные насосные станции рассредоточены по всей распределительной сети коммунального водоочистного предприятия. В случае необходимости они должны круглосуточно и бесперебойно подавать сточные воды в расположенные выше канализационные системы. Текущие рабочие параметры при этом передаются в вышестоящую систему управления.

Решение
Готовый к установке электрошкаф PumpControl способен выполнять любые задачи по управлению и регулированию децентрализованных насосных станций. Наряду с контролируемым включением насосов и регистрацией измеряемых величин осуществляется передача важных данных в вышестоящую систему управления посредством распространенного протокола удаленного управления (МЭК 60870 5 104, DNP3, OPC UA), а также персоналу оператора посредством SMS-сообщений.

Заключение
Решение PumpControl делает возможным управление и регулирование на канализационных насосных станциях с учетом текущей необходимости. Это позволяет снизить затраты и оптимизировать расход ресурсов. Встроенный интерфейс дистанционного управления обеспечивает возможность эффективной интеграции в вышестоящую систему управления.

Перерабатывающая промышленность

Датчики измерительной станции на трубопроводе  

Датчики измерительной станции на трубопроводе

Применение
Технологические установки нередко содержат сотни клапанов, многие с ручным управлением. Дополнительный контроль этих клапанов с помощью позиционных концевых выключателей повышает уровень безопасности на производственном предприятии.

Решение
В центре блока клапанов размещаются компактные электрошкафы с системой ввода-вывода. На каждый клапан устанавливается по два датчика, подключаемых к шкафу посредством кабеля. Полевой электрошкаф связывается с центром управления посредством беспроводной системы Radioline от Phoenix Contact. Комплексное проприетарное кодирование обеспечивает безопасность обмена данными. Интеллектуальная сеть с ячеистой топологией повышает помехоустойчивость системы.

Заключение
Благодаря модульной структуре и большому числу возможных устройств эта система способна надежно контролировать самые разные установки, от компактных до крупных.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48