Дистанционное управление и обслуживание

Дистанционное управление и обслуживание

Промышленная удаленная связь

Дистанционный доступ к машинам и установкам по всему миру.

Вернуться к Решения

Категории

  • Дистанционное управление
    Дистанционное управление

    Надежная и непрерывная передача данных процесса в центр управления позволяет осуществлять контроль и регулирование даже удаленных внешних устройств и подстанций.

  • Дистанционное обслуживание
    Дистанционное обслуживание

    Phoenix Contact предлагает продукты, обладающие самыми современными механизмами безопасности, такими как VPN, шифрование IPsec и встроенный межсетевой экран.

  • Аварийное оповещение
    Аварийное оповещение

    Превентивное и точное оповещение с помощью SMS или по электронной почте позволяет быстро устранять неисправности и минимизировать остановки производства.

  • Объединение в сеть
    Объединение в сеть

    Технологии WLAN, Bluetooth и оптоволоконных сетей обеспечивают простое и надежное соединение различных частей установок, удаленных внешних устройств и подстанций.

  • Обслуживание и поддержка
    Обслуживание и поддержка

    Phoenix Contact предлагает гибкую концепцию услуг, охватывающую все вопросы технологий автоматизации — от областей применения и систем до вопросов защиты и кибербезопасности.

Удаленная связь дает множество возможностей для организации надежной коммуникации с отдельными станциями из диспетчерской. Например, она позволяет непрерывно контролировать данные процессов из центрального диспетчерского пункта.

Для дистанционного обслуживания требуется лишь временный доступ к установке или машине. При дистанционном управлении требуется постоянное соединение с удаленной станцией. Различные системы сигнализации обеспечивают своевременное уведомление о самых разных состояниях, повышая степень готовности оборудования.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48