Назад к обзору

Водоканалы и коммунальное хозяйство

Водоканалы и коммунальное хозяйство

Описание Язык
Скачать [PDF, 0,34 MB]
Автоматизация бойлерных и насосных установок, г. Волгоград Заказчик: ОАО «Волгоградский Завод Буровой Техники» г. Волгоград Системный интегратор: ООО «Мезон», г. Волгоград Внедрение автоматизированных систем управления и диспетчеризации в сектор технологических и хозяйственных нужд промышленного предприятия позволило добиться следующих результатов: централизация удалённого управления и контроля при широких возможностях средств местного управления; оперативность реагирования аварийных служб; отсутствие «человеческого фактора» в процессе управления системами критичными к сбоям; возможность отслеживания причин аварийных событий по накопленной информации; наглядность и простота в эксплуатации и обслуживании; качество показателей теплоносителя на выходе систем; кардинальное сокращение штата обслуживающего персонала, и, как результат, значительное уменьшение денежных затрат на оплату труда.
Русский
Скачать [PDF, 0,43 MB]
Решения Phoenix Contact для коммунального хозяйства «Водоснабжение» Заказчик: ООО «Управляющая компания «Линевское», поселок городского типа Линево, Новосибирской области. Системный интегратор: ЗАО «ТЭТ-РС» Компоненты Phoenix Contact были использованы в системе автоматического управления оборудованием КНС поселка городского типа Линево, Новосибирской области. Система обеспечила повышение надежности и безопасности эксплуатации за счет исключения гидравлических ударов и несанкционированных действий операторов, увеличение ресурса существующего оборудования и экономичности работы насосной установки за счет смягчения режимов пуска и работы двигателей насосов путем внедрения преобразовательной и микропроцессорной техники.
Русский
Скачать [PDF, 1,86 MB]
Автоматизированная система управления водоснабжением и водоотведением г. Владивосток Заказчик: ОАО «Водоканал», г. Владивосток Системный интегратор: ЗАО «Континент-Тау», г. Хабаровск Автоматизированная система управления водоснабжением и водоотведением г.Владивостока имеет трехуровневую иерархическую структуру. На нижнем уровне системы, в состав оборудования насосной станции входит контроллер Phoenix Contact...
Русский

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48