Назад к обзору

Металлургия

Описание Язык
Скачать референс [PDF, 10,54 MB]
Автоматизированная система управления технологическими процессами золотоизвлекательной фабрики (АСУТП ЗИФ) Заказчик: ООО «Белая Гора» (Управляющая компания ООО «РДМ»). Системный интегратор: ЗАО «ТЕХНОЛИНК» г. Санкт-Петербург, непосредственный исполнитель – структурное обособленное подразделение – Уральский филиал ЗАО «ТЕХНОЛИНК» г. Екатеринбург.
Русский
Скачать референс [PPT, 1,71 MB]
Применение многоканальных автоматических выключателей в цепях управления ТЭСА 20-76 ПАО Новосибирский Металлургический завод им. Кузьмина.
Русский
Скачать референс [PDF, 0,41 MB]
ООО «РУС-Инжиниринг» использует передовые методы и прогрессивные технические решения не только для эффективного решения задач по обслуживанию и модернизации оборудования, введенного в эксплуатацию в середине 20 века но и для создания современных образцовых систем с использованием опыта долголетней эксплуатации на предприятиях компании ОАО «РУСАЛ»
Русский

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48