Назад к обзору

Транспорт

Описание Язык
Скачать референс [PDF]
Модернизация железнодорожной инфраструктуры станции Заводская ЕВРАЗ НТМК. Научно-производственный центр «Промэлектроника».
Русский
Скачать референс [PDF, 0,62 MB]
ООО «ПромТехХолдинг» г. Новомосковск ВРП г. Невинномысск (Вагоно-ремонтное предприятие)осуществляет деятельность по ремонту и техническому обслуживанию железнодорожного подвижного грузового состава. На данном предприятии сдан в эксплуатацию тяговый конвейер для подачи вагонов в депо на места ремонта, для осуществления безопасной работы необходимо осуществлять постоянный контроль положения двух кареток. Важным критерием при проектировании являются монтажные работы, связанные с прокладкой кабеля к управляющим контроллерам.
Русский
Скачать референс [PDF, 1,29 MB]
 Хабаровское ОКБ "Путевые машины" занимается проектированием, монтажом, наладкой, сервисным обслуживанием, ремонтом поточных линий и машин по сборке, разборке и ремонту звеньев путевой решетки железнодорожного пути, поточных линий и машин по механизации работ шпалопропиточных заводов, комплексов по сборке, разборке и ремонту стрелочных переводов, технических средств механизации работ на производственных базах путевых машинных станций, созданием передовых технологий и усовершенствованием передовых технологических процессов в путевом хозяйстве железнодорожного транспорта.
Русский
Скачать референс [PDF, 0,54 MB]
Системы обеспечения транспортной безопасности на действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения в Республике Татарстан, Республике Марий Эл, Удмуртской Республике и Кировской области Заказчик: Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства Системный интегратор: ООО «Параллакс»
Русский
Скачать референс [PDF, 0,38 MB]
Адресно-аналоговая система обнаружения и управления тушением пожара дизель-поезда с силовым модулем. OOO «Конструкторское бюро «Метроспецтехника»
Русский

Транспорт

Описание Язык
Скачать референс [PDF, 0,52 MB]
Локомотив «Гранит» Заказчик: ООО «Уральские локомотивы», г. Верхняя Пышма, Свердловская область. Проект – электровоз нового поколения 2ЭС10 «ГРАНИТ». Старт сборки первого российско-немецкого электровоза нового поколения с асинхронным тяговым приводом серии 2ЭС10 начался 28 июля 2010 года в рамках официального открытия предприятия «Уральские локомотивы». Новый электровоз, получивший название «ГРАНИТ», не имеет аналогов в России. В шкафах высоковольтной аппаратуры локомотива «Гранит» в качестве комплектующих пассивного распределения используются продукция компании Phoenix Contact.
Русский
Скачать референс [PDF, 0,59 MB]
Информационная система управления, мониторинга и защиты персональных данных МУ «Станции скорой медицинской помощи», г. Екатеринбург Заказчик: Администрация г. Екатеринбурга, МУ «ССМП им В.Ф. Капиноса» Системный интегратор: ГК «Астра Системные Технологии», г. Челябинск Новая навигационная система оповещения медиков позволяет сократить время передачи вызова бригаде. С помощью новой навигационной системы вся информация о больном будет выводиться на экран монитора терминала и бригада скорой помощи до приезда к пациенту будет знать его историю болезни.
Русский
Скачать референс [PDF, 0,46 MB]
Промышленные разъемы для системы управления городского электротранспорта Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Уралтрансмаш», г. Екатеринбург Системный интегратор: ЗАО «Автоматизированные системы и комплексы» (АСК), г. Екатеринбург Применение разъёмов HEAVYCON позволило отказаться от дополнительных защитных кожухов, так как сами разъёмы обеспечивают требуемую герметичность вводов (IP65). Пружинная фиксация провода в разъемах с количеством полюсов 10 и более позволяет снизить трудовые затраты при монтаже разъемов и обеспечить надежный виброустойчивый контакт, что очень важно для транспортного применения.
Русский
Скачать референс [PDF, 0,22 MB]
Решения Phoenix Contact для железнодорожной отрасли ООО «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал) Заказчик: ОАО «РЖД» Системный интегратор: ООО «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)» г. Москва ООО «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)» было образовано в 1996 году как совместное предприятие Bombardier Transportation и ОАО «РЖД». Компания разработала современную систему СЦБ с учетом требований российских железных дорог, предложив оригинальную, компактную систему микропроцессорной централизации EBILock 950. На данный момент EBILock 950 работает на 69 железнодорожных станциях...
Русский
Скачать референс [PDF, 3,4 MB]
Решения Phoenix Contact для железнодорожной отрасли НПП «Югпромавтоматизация» Заказчик: НПП «Югпромавтоматизация» Системный интегратор: Югпромавтоматизация Использование источников питания, включая бесперебойные, кабельные интерфейсы и конвертеры, устройства защиты от перенапряжений – как по сетям питания, так и по кабельным сетям. В условиях полевого размещения систем автоматики вблизи с высоковольтными линиями питания особенно важно защитить электронные модули от импульсных скачков напряжения…
Русский
Скачать референс [PDF, 0,22 MB]
Восточный Порт Заказчик: ОАО "Восточный порт" Системный интегратор: ЗАО "АСК" Восточный порт - один из крупнейших портов Дальнего Востока России. При модернизации системы управления углеперегрузочными механизмами порта "Восточный" специалистами АСК были применены клеммы быстрого монтажа QTC и интерфейсные реле типа PLC-RSP 230 UC121 производства Phoenix Contact...
Русский
Скачать референс [PDF, 0,18 MB]
Порт Камбарка Заказчик: ОАО «Порт Камбарка» Системный интегратор: ЗАО «ЭЛСИС», г. Новокузнецк Простота программирования контроллера от Phoenix Contact, возможность написания собственных блоков и хорошая техническая поддержка позволила быстро внедрить систему управления на объекте...
Русский
Скачать референс [PDF, 0,16 MB]
Автоматизация поточной линии рельсосварочного поезда Заказчик: ОАО «РЖД» Системный интегратор: ООО «Континент-Тау», г. Хабаровск В системе, разработанной для автоматизации процесса контроля длины и остаточной намагниченности магнитного поля изготовляемой рельсовой плети, был использован контроллер ILC 350ETH от Phoenix Contact для сбора и обработки сигналов, поступающих с датчиков намагниченности и пирометров...
Русский

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48