Питание обогревательной установки для стрелочного перевода

Надежное энергоснабжение

Надежное энергоснабжение

Блоки питания для систем обеспечения безопасности.

Преимущества для вас

  • Быстрое срабатывание стандартных автоматических выключателей благодаря технологии SFB (Selective Fuse Breaking)
  • Избегание ошибок благодаря превентивному функциональному контролю
  • Надежный запуск тяжелых нагрузок благодаря использованию статического резерва мощности POWER BOOST
  • Широкий спектр применения благодаря широкому диапазону температуры от -40 °C до +70 °C
  • Проверено согласно EN 50155

Применение

Резервное построение питания с QUINT POWER  

Резервное построение питания с QUINT POWER

Стрелочные переводы подвергаются экстремальному воздействию погодных условий. Для обеспечения функционирования даже зимой они оснащаются обогревательными установками. Как управление стрелочным переводом, так и обогревательная установка должны надежно снабжаться постоянным напряжением в 24 В. Это производится через резервное построение питания.

Для увеличения безопасности эксплуатации необходимо подсоединить параллельно блоки питания 24 В из двух независимых сетей. Для этого в наличии 230 В с 16,7 Гц, которые генерирует трансформатор из 15 кВ напряжения на контактной сети. Кроме этого используются также 230 В с 50 Гц из обычной сети питания.

Решение

Блоки питания серии QUINT POWER  

Блоки питания серии QUINT POWER

Phoenix Contact предлагает серию блоков питания QUINT POWER, которые предназначены только для использования в системах сигнализации. Четыре модуля с номинальным выходным током от 5 до 20 А соответствуют директиве ж/д транспорта EN 50155 и предназначены для использования в шинных ТС.

Используемые в системах сигнализации компоненты должны выдерживать не только вибрацию и удары, но и противостоять воздействиям окружающей среды. Подвергаются ли компоненты экстремальной жаре или холоду, воздействию влажного или сухого воздуха: Мы предлагаем соответствующие повышенным требованиям изделия для применения в системах сигнализации, отличающиеся качеством, надежностью и прочностью.

Надежная эксплуатация с входной частотой от 16,7 Гц

Блоки питания предназначены для эксплуатации с 16,7 Гц на входе. Через трансформатор используется напряжение из контактной сети. Все блоки питания можно подсоединять параллельно, чтобы повысить их производительность или создать резервную систему.

Блоки питания QUINT POWER очень прочны. Все сертифицированные в соответствии с EN 50155 модули имеют широкий диапазон температур от -40 °C до +70 °C. Технология Selective Fuse Breaking (SFB) обеспечивает шестикратное превышение номинального тока в течение 12 мс, что способствует быстрому срабатыванию стандартных автоматических выключателей. Неисправные цепи тока выборочно отключаются, неисправность изолируется, а важные компоненты продолжают работать.

Превентивный функциональный контроль

Широкие диагностические возможности обеспечиваются путем непрерывного контроля выходного напряжения и тока. Система предупредительного функционального контроля распознает критические рабочие состояния и заранее оповещает систему управления.

QUINT POWER с защитным покрытием

Блоки питания в ж/д промышленности  

Блоки питания отвечают самым высоким требованиям

Защитная лакировка печатных плат обеспечивает надежную эксплуатацию блока питания даже в экстремальных условиях окружающей среды, например, пыль, коррозионные газы или 100% влажности воздуха.

Модули QUINT POWER надежно защищают от отказов оборудования в результате:

  • токов утечки, обусловленных коррозией, которые появляются, как правило, в окружающей среде с влажностью воздуха более 60 %,
  • электрохимической миграции, под воздействием которой на печатной плате образуется влажный налет, разъедающий проводники и припой.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48