Назад к обзору

Испытание материалов

Определение кислородного индекса согласно DIN ISO 4589-2

Определение кислородного индекса наряду с определением токсичности и плотности дымового газа является одним из важнейших испытаний электромеханических и электротехнических элементов на воспламеняемость. В ходе данного испытания определяется наименьшая концентрация кислорода в окружающей атмосфере, которая необходима для самостоятельного продолжения горения материала при определенных условиях. Наблюдается продолжительность горения (< 180 с) и участок горения (< 80 мм).

Используемый в клеммных блоках Phoenix Contact неусиленный полиамид с классом защиты от воспламенения UL 94 V0 достигает кислородного индекса > 32 %. Эти очень хорошие результаты способствуют получению отличных категорий и классификаций как в соответствии с национальными стандартами, так и с европейским стандартом EN 45545-2.

Класс воспламеняемости по UL 94 / EN 60695-11-10

Методика испытаний по UL 94  

Методика испытаний по UL 94

В стандарте UL 94 (гармонизирован с предписаниями об испытаниях по EN 60695-11-10) описаны испытания на воспламеняемость, которые получили особое значение для электротехники. Основной характеристикой при этом является поведение при горении. Классы присваиваются в соответствии с UL 94 HB (горение по горизонтали) или UL 94 V (горение по вертикали). Тесты показывают, что классификация UL V0/1/2 является более ценной, чем классификация 94 HB.

UL 94 V0/1/2
После подготовки образец зажимается вертикально и многократно подвергается воздействию пламени в течение десяти секунд. Между отдельными процедурами воздействия засекается время, необходимое, чтобы образец погас. В завершение анализируется время до прекращения горения и характеристики стекания.

Использованные в клеммных блоках Phoenix Contact полимерные материалы достигают при вертикальном испытании высочайшего класса UL 94 V0 при толщине образца 0,25 мм.

UL 94 V0UL 94 V1UL 94 V2
Продолжительность горения после каждого воздействия пламени≤ 10 с≤ 30 с≤ 30 с
Общая продолжительность горения за 10 повторов≤ 50 с≤ 250 с≤ 250 с
Время прогрева после 2-го повтора≤ 30 с≤ 60 с≤ 60 с
Полное сгораниенетнетнет
Возгорание ваты под образцомнетнетда

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48