Цифровой близнец

Цифровой близнец

Сравнение проектных и фактических параметров

Оптимальное техобслуживание благодаря улучшенному качеству данных.

На крупных предприятиях перерабатывающей промышленности для постоянного обновления заводской документации используются многие ресурсы. Сотрудники отдела технического обслуживания или внешних компаний регулярно осматривают производственную установку и документируют обнаруженные изменения так называемыми красными записями. Перенос этих красных записей из бумажных списков на блок-схему P&ID часто несет в себе риск ошибок при передаче. Следовательно, информация изготовителя не может быть оценена в случае прекращения работы оборудования или изменения продукта. В связи с постоянно меняющимися запасами полевых приборов на производственном предприятии и частично отсутствующей информацией, невозможно планировать объем запасов, что значительно затрудняет замену необходимых приборов.

80 % технологических установок оснащены цифровыми полевыми устройствами с поддержкой HART. Но только 5 % используют эти цифровые сигналы. Phoenix Contact обеспечивает возможность съема данных HART и предоставляет необходимые для этого полевые данные в формате OPC UA без реактивного воздействия. Благодаря этим дополнительным интеллектуальным данным полевых устройств мы обеспечиваем цифровую прозрачность установки, так называемый цифровой двойник. Благодаря такой прозрачности значительно повышается уровень технического обслуживания, сервиса и готовности. 

Преимущества для вас

  • Актуальные, реальные данные из установки доступны в любой момент времени благодаря автоматической документации в заводском исполнении
  • Благодаря универсальному подключению полевых устройств отпадает необходимость в обходах для ручной записи установленных устройств HART
  • Быстрый поиск и устранение неисправностей или отсутствие простоев в следствие отзыва производителя, изменений или снятия с производства устройств благодаря оптимизированному складскому хранению

Инвентарный список устройств HART одним нажатием кнопки -
простое сравнение проектных и фактических параметров

Используя наши инвентарные списки на базе веб, вы всегда имеете обзор всех полевых устройств. Найденные изменения для лучшей наглядности заключаются в рамку. Это облегчает вам перенос красных записей в вашу документацию установки. Кроме того, вы можете экспортировать инвентарный список. Так вы закладываете фундамент для начала использования цифрового двойника (Digital Twin).

Инвентарный список на базе веб  

Пример инвентарного списка на базе веб

От полевых устройств к IoT

Электрическое снятие сигналов HART модернизируется без реактивного воздействия между полем и системой управления. Данные полевого устройства стандартизируются и унифицируются на границе. Они могут быть предоставлены для дополнительных услуг, таких как прогнозное обслуживание (Predictive Maintenance) или для устойчивой оптимизации процесса.

Вы желаете получить информацию о применении наших решений в вашей производственной установке?

Мы охотно проконсультируем вас и выясним с вами специальные требования, связанные с реализуемым проектом.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги

Польза от цифрового близнеца с HART

Прямая трансляция LinkedIn «Цифровой близнец»