Цифровая трансформация: открытая архитектура

Цифровая трансформация: открытая архитектура

Открытая структура, безопасность, масштабируемость

Широкие возможности взаимодействия и интеллектуальные решения для контроля и мониторинга в области непрерывного производства.

Постоянно растущие требования к безопасности, эксплуатационной готовности, надежности и энергоэффективности вынуждают искать альтернативы технологиям, которые тяжело интегрировать в классическую пирамиду автоматизации. Дигитализация цифрового производства открывает двери новым технологиям и решениям.

Технология „Enhanced Connectivity“ от компании Phoenix Contact — это не только физическое подключение, но и соединение, включающее в себя как логическую структуру, так и универсальный, открытый, безопасный и цифровой протокол обмена данными. Кроме того, это решение создает условия для практической реализации таких новых концепций, как NAMUR Open Architecture (NOA) или Open Process Automation (OPA).

Преимущества для вас

  • Готовые к требованиям будущего технологические установки благодаря накопленным за долгие годы отраслевым ноу-хау и параллельной работе над такими перспективными концепциями, как NOA и OPA
  • От индивидуальных решений для сбора данных до конечных вычислительных систем с независимыми от системы средствами автоматизации
  • Предотвращение незапланированных простоев оборудования за счет сетевого доступа к традиционным и дополнительным диагностическим данным для упреждающего технического обслуживания

Стандарты для открытых систем автоматизации

Сетевые данные в технологических установках  

NAMUR Open Architecture против Open Process Automation

Открытая архитектура NAMUR (NOA) описывает способ простой интеграции пирамиды классической автоматизации вокруг динамично развивающихся ИТ-компонентов, от полевого уровня до уровня управления предприятием. Причем — без риска негативного влияния на уровень надежности и безопасности оборудования.

Еще дальше идет концепция Open Process Automation (OPA): в стремлении к полностью открытой архитектуре она предусматривает отказ от классической пирамиды автоматизации процессов.

Phoenix Contact на примере этой технологичной, открытой, безопасной и масштабируемой экосистемы демонстрирует идею открытости, гибкости и подвижных решений, ориентированных на ключевые аспекты непрерывного производства (прочность, безопасность и надежность).

Открытая архитектура NAMUR

Пирамида автоматизации в контексте NOA и PLCnext Technology  

Интеллектуальное решение задач контроля и оптимизации с помощью NOA и PLCnext Technology

Открытая платформа управления PLCnext Technology на базе Linux позволяет считывать данные HART и других протоколов параллельно и без обратного воздействия на управление процессами. Контроллер может передавать данные через сервер OPC-UA в исходном или обработанном виде в облако (PROFICLOUD компании Phoenix Contact, Azure компании Microsoft или др.).

Благодаря открытой структуре платформы управления в систему можно интегрировать дополнительные приложения сторонних поставщиков, например, производителей датчиков и исполнительных элементов.Интеллектуальные алгоритмы анализируют собранные данные и определяют концепции технического обслуживания.

Инфраструктура PLCnext Technology обеспечивает возможность простого выполнения задач по контролю и оптимизации, а также профилактическому обслуживанию — без влияния на основной процесс.

Open Process Automation

Концепция Open Process Automation направлена на упрощение миграции систем управления за счет открытого и основанного на стандартах подхода.Экосистема PLCnext Technology поддерживает этот открытый подход, выполняя роль узла распределенной системы управления (DCN, Distributed Control Node) с безопасными и резервированными связями с новой сервисной шиной реального времени, а также соединения с существующими и новыми полевыми устройствами (устройствами ввода-вывода). Кроме того, PLCnext Technology выполняет главное требование OPA — выступает в качестве хоста для внешнего программного обеспечения и позволяет выполнять его на том же оборудовании.

Графический обзор концепции Vision Open Process Automation (источник: O-PAS™)  

Стандарт The Open Group, глобального технологического консорциума из США, разработанный на форуме Open Process Automation™ (OPAF). Источник: O-PAS™

PLCnext Technology получает награду Achema Innovation Award 2018

Achema Innovation Award

PLCnext Technology — лауреат премии Achema Innovation Award 2018

Технология PLCnext Technology 12-гоиюня 2018 года была отмечена наградой Achema Innovation Award в категории «Контрольно-измерительное оборудование и автоматизация процессов». Из пяти финалистов в восьми общих и трех специальных категориях была выбрана самая инновационная разработка.

На торжественной церемонии награждения компания Phoenix Contact получила свидетельство и желанную награду за новую платформу управления. Мы очень благодарны за оказанную честь и очень рады.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48