Контролируйте и регулируйте процесс технического водоснабжения в промышленности.
В разветвленных сетях скважин и смотровых колодцев необходим регулярный контроль уровня и качества грунтовых вод, а также явлений вредительства и недозволенного вмешательства.
Phoenix Contact представляет систему WellControl — готовое решение электрошкафа для управления и контроля скважин и смотровых колодцев. Система постоянного контроля колодцев проста в реализации, мгновенно сигнализирует о недозволенном открытии люков и благодаря измерениям в реальном времени помогает без лишних затрат соответствовать постоянно ужесточающимся экологическим требованиям. Полностью запрограммированное решение остается лишь дополнить силовой частью, и оно готово к эксплуатации. Система построена по принципу «только настройка без программирования».
RESYGATE 3000 — преобразователь протоколов, поддерживающий до 4000 переменных процесса (PV). Он конвертирует последовательные и/или основанные на TCP телемеханические протоколы в стандартные протоколы МЭК 60870-5-104 и МЭК 60870-5-101 Balanced. RESYGATE действует в качестве универсального преобразователя протоколов и поставщика данных с сетевым подключением к технологическому процессу.
Для управления периферийным оборудованием и контроля за его работой все чаще используются решения на основе сетевых технологий и IP-протокола. Пользователи предъявляют высокие требования в части возможностей расширения и эффективности как аппаратного обеспечения, так и предпочитаемого телемеханического протокола, посредством которого в центральную систему управления передаются конфиденциальные данные.
Воспользуйтесь преимуществом низких затрат на ввод в эксплуатацию за счет управляемой настройки параметров без программирования. Соединение с центром управления при помощи телемеханического протокола МЭК 60870-5-104 также отличается простотой и удобством. Для подключения полевых устройств используется библиотека процессов Waterworx компании Phoenix Contact. Благодаря запрограммированным функциональным блокам она обеспечивает возможность эффективного инженерного проектирования установок.
Ядром аппаратного обеспечения для автоматизации является модульный компактный контроллер AXC, оптимально подготовленный к будущим расширениям посредством функций PROFINET и Modbus/TCP. Кроме этого, обширная концепция защиты от перенапряжения и напряжение питания обеспечивают необходимую безопасность питания и возможность планирования обслуживания.
Применяемые компоненты открывают большое количество возможностей диагностики, поэтому состояние установки можно контролировать даже издалека. Модули MSR семейства изделий Mini Analog Pro предназначены для применения в неблагоприятных условиях. Их функция заключается в фильтрации и обновлении входящих аналоговых значений для последующей обработки. Кроме того, они позволяют легко использовать периферийные устройства в режиме разделителя питания.
"$pageName" в