Контроль положения клапанов

Контроль положения клапанов

Улучшенные возможности воздействия

Данные о положении клапанов по радиосвязи в реальном времени.

В технологических установках традиционно используется большое количество клапанов с ручным приводом. Многие установки на протяжении многих лет успешно и эффективно эксплуатируются с ручными клапанами. С точки зрения оптимизации рабочего процесса и предупреждения ошибок в управлении контролю положения клапанов уделяется все более серьезное внимание.

Phoenix Contact предлагает готовую распределительную коробку, имеющую специальные входы для датчиков NAMUR. К этим входам напрямую подключаются концевые выключатели ручных клапанов. Таким образом вы сможете отслеживать из пункта управления положение всех клапанов, а также получать данные диагностики по датчикам и проводке.

Преимущества для вас

  • Повышенная готовность оборудования благодаря непрерывному контролю положений клапанов на базе датчиков NAMUR
  • Сокращение числа отказов благодаря возможности прямого вмешательства
  • Удобное наблюдение за элементами установки с ручным приводом прямо из системы управления
  • Надежная передача данных в реальном времени посредством кабельной или беспроводной связи
  • Простая и быстрая установка благодаря предварительно собранной, готовой к работе распределительной коробке

Сбор данных из взрывоопасных областей с помощью искробезопасной системы ввода-вывода

Локальная подстанция (ведомая станция) состоит из блока питания, радиомодуля и искробезопасных входных модулей. Количество модулей ввода-вывода определяется областью применения. Система построена по модульному принципу и может быть расширена локальной шиной.

Система контроля положения клапанов на базе децентрализованных подстанций  

Система контроля положения клапанов на базе децентрализованных подстанций для регистрации сигналов в зоне 0 или 1

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48