Контроль насосов и электродвигателей

Контроль насосов и электродвигателей

Прогнозное техническое обслуживание

Надежно контролируйте состояния своего вращающегося оборудования.

Причиной большого количества незапланированных выходов из строя являются машины или вращающееся оборудование. Часто эти элементы обслуживаются через определенный промежуток времени или вовсе не обслуживаются. Таким образом обслуживание производится слишком рано, а в некоторых случаях - слишком поздно, что приводит к простоям производства.

Мы даем вам возможность производить обслуживание в подходящий момент времени благодаря постоянному контролю критических насосов и двигателей. В зависимости от размера и типа механизма имеет смысл гидравлический, механический или электрический мониторинг.

Преимущества для вас

  • Небольшие издержки на монтаж и простота дооборудования устройств измерения эффективной мощности для контроля за вращающимся оборудованием
  • Сведение к минимуму расходов на содержание за счет прогнозного технического обслуживания с учетом электрических измеряемых величин
  • Дальнейшее увеличение эксплуатационной готовности установки благодаря опциональному анализу вибраций и вида подшипников

Начальные точки для оценки состояния

Насосы, двигатели, производственная установка  

Начальные точки для оценки состояния

Электрическая мощность дает возможность анализа движения, состояния и рабочей точки машины или процесса.

Путем анализа эффективной мощности можно идентифицировать различные ошибки, чтобы произвести обслуживание в нужный момент времени.

Мониторинг насосов и электродвигателей

Насос, двигатель, электрическая мощность  

Регистрация электрической мощности для оценки состояния

Регистрация эксплуатационных данных двигателя производится при помощи электрической эффективной мощности через измерение тока и напряжения. Это возможно для трехфазных электрических машин в комбинации с устройством непосредственного включения, контактором или преобразователем частоты.

Дополнительно для наблюдения можно использовать другие датчики, совершенствующие модель контроля. Передача данных производится в вышестоящую систему, например, облако, MES, DB или Asset Management. При этом обеспечивается свобода от реактивного воздействия.

Вы желаете получить информацию по использованию наших решений для мониторинга производственного оборудования?

Мы охотно проконсультируем вас и поддержим при создании индивидуальной и масштабируемой концепции контроля вплоть до готовой установки и ввода в эксплуатацию.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48