Модульное производство

Производственная установка с модульными частями

Plug & Play

Автоматизируйте оборудование при помощи Module Type Package (MTP).

Четвертая промышленная революция имеет целью сделать продукцию гибкой и настраиваемой. Поэтому модульная автоматизация играет решающую роль в химической и фармацевтической промышленности для адаптации мощностей производственных установок к требованиям рынка. К тому же полная модульность и применение стандартов существенно сокращают затраты на автоматизацию, что приводит к значительной экономии времени на инжиниринг.

Phoenix Contact охотно проконсультирует вас при реализации рекомендации NAMUR NE 148 и поддержит при вводе в эксплуатацию модулей вашей установки. Кроме того, мы предоставляем инструмент MTP-Designer для простой и быстрой реализации планирования модулей.

Преимущества для вас

  • Гибкое производство дает возможность создавать более мелкие партии изделий и индивидуализированную продукцию
  • Повышение эффективности установки благодаря масштабированию отдельных модулей
  • Сокращение времени вывода нового изделия на рынок, поскольку существующие модули можно использовать по принципу Plug & Produce
  • Сокращение времени на инжиниринг благодаря инструменту инжиниринга модулей MTP-Designer

Module Type Package (MTP) в автоматизации

График содержания MTP  

Графическое представление содержания MTP
(источник: ZVEI/Namur/ProcessNet)

Для создания модульности систем автоматизации необходимо наличие независимых от производителя стандартов. Одним из таких стандартов является MTP, создающий функциональное описание производственных модулей и упрощающий их подсоединение в вышестоящие платформы автоматизации всей установки, например, в системы управления процессом.

Такой MTP, то есть цифровое описание модуля установки включая визуализацию в форме экрана управления, позволяет избежать больших инженерных работ и таким образом существенно сокращает инвестиционные затраты для всей установки. Для обеспечения независимого от производителя функционирования совместно с химической промышленностью и производителями автомобилей был разработан стандарт VDE 2658.

Инструмент инжиниринга модулей

Мужчина на мониторе применяет MTP-Designer  

Программное решение для гибкого осуществления планирования модулей

При помощи нашего программного решения MTP-Designer вы просто создаете из диаграммы трубопроводов и приборов файл описания MTP.

Экономьте дополнительное время путем параллельной работы над инжинирингом модулей и всей установки. При этом благодаря инструменту затраты на программирование существенно сокращаются.

Конструкция модульной установки

График Перерабатывающая промышленность 4.0: модульное производство  

Концепция модульного производства в перерабатывающей промышленности

Вы хотите получить информацию о наших модульных решениях для автоматизации ваших производственных установок?

Мы охотно проконсультируем вас и поддержим при реализации рекомендации NAMUR NE 148 вплоть до ввода в эксплуатацию модулей вашей установки.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги