Контроль герметичности

Контроль герметичности

Постоянный контроль

С помощью решений Phoenix Contact вы можете связать далеко удаленные измерительные станции.

Утечка из трубопроводов может иметь крайне негативные последствия. Среди частых причин утечки не только механический износ, но и несанкционированный доступ к трубопроводам, транспортирующим топливо. Поэтому очень важно организовать контроль за отдельными, зачастую очень протяженными частями системы.

Для определения утечек вдоль трубопровода должны быть устроены точки измерения давления, температуры и расхода. Наша радиосистема обеспечивает надежную передачу данных на небольших расстояниях между измерительной станцией и централью. В условиях больших расстояний подойдет наша система передачи по мобильной связи с защитным маршрутизатором. Маршрутизатор обеспечивает защищенное VPN-соединение через интернет.

Phoenix Contact предлагает готовое к установке решение для электрошкафа, выполняющее все необходимые задачи по контролю за утечками.

Преимущества для вас

  • Связь со значительно удаленными частями установки благодаря надежной передаче данных по интернету
  • Предварительная обработка данных измерения в контроллере на месте обеспечивает дополнительную точность регистрации измеряемых величин и сокращает трафик
  • Одинаковое время на контроллерах благодаря синхронизации посредством службы сервера NTP в защитном маршрутизаторе mGuard

Простая реализация с использованием стандартных компонентов

Передача данных по интернету для контроля герметичности

Ряд станций вдоль трубопровода измеряют заданные величины и передают полученные результаты по интернету через VPN-туннель на сервер ведущей станции. Контроллеры станций синхронизируются во времени и могут выполнять предварительную обработку сигнала. Сигнальные линии прокладываются во взрывоопасные зоны через разделительные барьеры.

Распределительная коробка для сбора результатов измерения  

Phoenix Contact предлагает полностью подготовленную распределительную коробку для сбора результатов измерения

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48