Назад к обзору

Наши изделия для передачи данных по полевой шине

Модемы SHDSLТипНомер артикула
Расширитель PROFIBUS, модем SHDSL для имеющегося кабеля с интерфейсом PROFIBUS, длина передачи до 20 км, скорость передачи до 1,5 Мбит/сPSI-MODEM-SHDSL/PB2313656
Расширитель ETHERNET, модем SHDSL для имеющегося кабеля с интерфейсом ETHERNET, длина передачи до 20 км, скорость передачи до 30 Мбит/сPSI-MODEM-SHDSL/ETH2313643
Модемы SHDSLТипНомер артикула
Расширитель PROFIBUS, модем SHDSL для имеющегося кабеля с интерфейсом PROFIBUS, длина передачи до 20 км, скорость передачи до 1,5 Мбит/сPSI-MODEM-SHDSL/PB
Расширитель ETHERNET, модем SHDSL для имеющегося кабеля с интерфейсом ETHERNET, длина передачи до 20 км, скорость передачи до 30 Мбит/сPSI-MODEM-SHDSL/ETH
Устройство сопряжения с шинойТипНомер артикула
Устройство сопряжения с шиной Profibus, DP/V1, с 8 цифровыми входами, 24 В и 4 цифровыми выходами, 500 мА встр.IL PB BK DI8 DO4/EF-PAC2692322
Устройство сопряжения с шиной Ethernet (Modbus/TCP(UDP)), с 8 цифровыми входами, 24 В и 4 цифровыми выходами, 500 мА встр.IL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC2703981
Устройство сопряжения с шинойТипНомер артикула
Устройство сопряжения с шиной Profibus, DP/V1, с 8 цифровыми входами, 24 В и 4 цифровыми выходами, 500 мА встр.IL PB BK DI8 DO4/EF-PAC
Устройство сопряжения с шиной Ethernet (Modbus/TCP(UDP)), с 8 цифровыми входами, 24 В и 4 цифровыми выходами, 500 мА встр.IL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC

Модули расширения

Модули расширения для полевого мультиплексора и устройства сопряжения с шиной вы найдете по следующей ссылке.

Защита от перенапряжений для блока питания 24 В пост. токаТипНомер артикула
Устройство защиты компонентов типа 3 для однофазных блоков питания, состоит из штекера и ответной части, установка на монтажную рейкуPT 2-PE/S-24AC/FM2800457
Защита от перенапряжений для блока питания 24 В пост. токаТипНомер артикула
Устройство защиты компонентов типа 3 для однофазных блоков питания, состоит из штекера и ответной части, установка на монтажную рейкуPT 2-PE/S-24AC/FM
Защита от перенапряжений для приложений SHDSLТипНомер артикула
Промежуточный штекер с устройством защиты от перенапряжений для двух телекоммуникационных интерфейсов SHDSL, RJ45 (RJ12/RJ11) и вставные винтовые клеммы, альтернативно установка на монтажную рейкуDT-TELE-SHDSL2801593
Защита от перенапряжений для приложений SHDSLТипНомер артикула
Промежуточный штекер с устройством защиты от перенапряжений для двух телекоммуникационных интерфейсов SHDSL, RJ45 (RJ12/RJ11) и вставные винтовые клеммы, альтернативно установка на монтажную рейкуDT-TELE-SHDSL

Инфраструктурные компоненты для PROFIBUS

Дополнительную информацию о наших компонентах инфраструктуры для PROFIBUS вы найдете по следующей ссылке.


Назад к обзору
Дополнительные сведения
  • Наши изделия для передачи данных по полевой шине

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48