Передача данных по полевой шине через имеющийся магистральный кабель

Передача данных через имеющийся магистральный кабель

Свободные пары жил используются для технологий полевой шины

Незначительные затраты на монтаж, экономное объединение в сеть, гибкость благодаря технологиям полевой шины.

Преимущества для вас

  • Незначительные затраты на монтаж благодаря использованию свободных пар жил в магистральном кабеле
  • Короткая пауза в производстве благодаря простому монтажу и вводу в эксплуатацию
  • Большой спектр применения благодаря оптимальному качеству передачи до 20 км
  • Перспективность благодаря возможности расширения встроенной полевой шины
  • Проверенное решение – крупные немецкие производители химических изделий используют технологию в течение многих лет

Применение

В течение продолжительного жизненного цикла происходит непрерывный процесс улучшения и расширения компонентов технологической установки, а также обновление полевых и управляющих устройств. При этом релейные помещения остаются на своих местах, а встроенная кабельная разводка остается служить дольше, чем сама установка. Рано или поздно пользователи сталкиваются с проблемой нехватки рассчитанных много лет назад мощностей, например, магистрального кабеля.

Единственной возможностью решить данный вопрос является современная шинная технология. При этом важную роль играют PROFIBUS и производные от Ethernet.

Классически используемые, многополюсные магистральные кабели не поддерживают работу с полевой шиной. Поэтому ранее для ввода данной технологии специалисты-электрики должны были подготавливать и прокладывать специальные стандартизированные кабели (с экраном и витой парой). Высокие затраты на монтаж и продолжительное время простоя оборудования означало для производителя наличие высоких финансовых издержек.

Типичная передача сигналов от полевых устройств в релейную  

Типичная передача сигналов от полевых устройств в релейную.

Решение

Промышленные расширители PROFIBUS или Ethernet  

Промышленные расширители PROFIBUS или Ethernet

Простое решение Phoenix Contact позволяет использовать, возможно, последнюю свободную пару жил магистрального кабеля для обеспечения связи PROFIBUS или Ethernet.

Эта технология работает на протяжении многих километров, без экрана и даже без особого учета типа кабеля. Например, происходит преобразование сигнала PROFIBUS или Ethernet в очень надежный сигнал по технологии SHDSL.

Сначала шинный сигнал преобразуется в сигнал SHDSL (Symmetric Digital Subscriber-Line - симметричная цифровая абонентская линия), а после передачи по кабелю - обратно в шинный сигнал.

Связь на данном промежутке кабеля является прозрачной и не распознается ведущим устройством. Поэтому отпадает трудоемкое присоединение и конфигурирование устройств при помощи файлов GSD или DTM.

Последовательная передача данных через промышленный расширитель  

Промышленные расширители используют последнюю пару жил для последовательной передачи данных к удаленной станции ввода-вывода

После создания шинного соединения вы можете:

  • установить удаленную систему ввода-вывода в полевых условиях и ведущее устройство полевой шины в релейном помещении
  • или собирать отдельные сигналы с полевых устройств при помощи мультиплексора и сортировать их в релейной на свободные карты ввода-вывода.
слева: линейная структура (2 жилы) / справа: соединение точка-точка (2 жилы)  

слева: линейная структура (2 жилы) / справа: соединение точка-точка (2 жилы)

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48