Нефтеперерабатывающие заводы

Нефтеперерабатывающие заводы

Максимальная степень готовности оборудования

Phoenix Contact является экспертом в области масштабируемых решений, позволяющих минимизировать время простоя оборудования.

Готовность оборудования является ключевым фактором в вопросах интеграции систем полевой шины с целью автоматизации систем управления процессом. Это относится как к PROFIBUS PA, так и к полевой шине FOUNDATION.

В этой области компания Phoenix Contact является опытным партнером, располагающим масштабируемыми решениями. Эти решения повышают готовность оборудования посредством минимизации последствий неисправности в сегменте. Так, например, можно заменить или добавить разделительный усилитель в ходе выполнения процесса без нарушения коммуникации с узловыми точками полевой шины.

Преимущества для вас

  • Высочайшая степень готовности в случае ошибки благодаря компонентам с горячей заменой
  • Быстрый монтаж благодаря подготовленным полевым распределительным коробкам
  • Компактное распределение большинства сигналов благодаря компактной кабельной разводке, например, за счет конечного носителя

Соединительные коробки

Соединительная коробка в действии  

Полностью смонтированные соединительные коробки для взрывоопасных зон

Соединительные коробки представляют собой готовые к монтажу распределительные коробки, при помощи которых можно подключить различные полевые устройства.

Соединительные коробки поставляются либо в сборном исполнении, с возможностью индивидуальной корректировки, либо в полной комплектации со всеми разделительными усилителями и кабельной разводкой. Также они могут использоваться во взрывоопасных зонах.

Решения для PROFIBUS PA и полевой шины FOUNDATION

Электрошкаф для передачи данных посредством PROFIBUS PA или полевой шины Foundation  

Решения в области передачи данных для полевой шины FOUNDATION и PROFIBUS PA

Здесь представлены готовые решения для надежной и безупречной связи посредством полевой шины FOUNDATION или PROFIBUS PA.

Они позволяют экономить время при монтаже и обеспечивают готовность оборудования благодаря компонентам с поддержкой технологии горячей замены. Для 4-проводных устройств полевой шины в наличии также варианты с питанием 24 В пост. тока

Конечный носитель

Конечный носитель  

Конечный носитель для распределения сигналов

В технологических установках генерируется до 10 000 сигналов. При этом особое внимание уделяется эффективным возможностям быстрого и безошибочного распределения сигналов.

Конечные носители Phoenix Contact — это подходящее решение в области кабельной разводки, позволяющее соединять большое количество сигналов с системой управления компактным и наглядным способом.

Структура распределения искробезопасных сигналов

Сокращайте количество используемых шкафов управления, увеличивая при этом плотность сигналов и монтажа. Наши решения позволяют добиться компактности и наглядности распределения сигналов во взрывоопасных зонах по перекрестному принципу с помощью интерфейсных модулей и на картах ввода-вывода DCS. Новые системы маркировки, в том числе для взрывоопасных зон, тоже входят в предлагаемый пакет.

Структура распределения искробезопасных сигналов  

Компактные решения Phoenix Contact в области распределения сигналов

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48