Производственные сети

Производственные сети

Качество на всех участках производства и управления

Сетевые компоненты Phoenix Contact обеспечивают надежную связь между датчиком и диспетчерским пунктом.

Чтобы добиться положительного результата на производстве, необходимо постоянно управлять процессом производства. Поэтому важно обеспечить точный контроль каждого этапа процесса и бесперебойную и отказоустойчивую передачу данных от датчика до диспетчерского пункта.

Phoenix Contact предлагает качественную продукцию, которая отличается надежностью приема, передачи, преобразования, объединения, разделения, усиления и переключения аналоговых, бинарных и цифровых сигналов. Сетевые решения, построенные по принципу резервирования, обеспечивают поступление информации в нужное место.

Преимущества для вас

  • Резервные и, как следствие, отказоустойчивые сети передачи данных от датчика до диспетчерского пункта
  • Профессионал в области систем на базе сертифицированных согласно SIL и ATEX компонентов
  • Бесперебойная подача напряжения при помощи резервных блоков питания

Искробезопасные системы ввода-вывода

Искробезопасные модули ввода-вывода  

Искробезопасные модули ввода-вывода для обработки сигналов во взрывоопасной зоне

Широкий ассортимент систем управления и ввода-вывода позволяет разрабатывать индивидуальные системы автоматизации производственного оборудования.

Также можно обрабатывать разные сигналы датчиков, расположенных во взрывоопасной зоне. Кроме того, можно интегрировать модули функциональной безопасности, что позволит удовлетворить требования IECEx и ATEX.

Резервные сети

Резервные сетевые компоненты  

Резервные сетевые компоненты для бесперебойной коммуникации

Независимо от типа транспортируемой в процессе среды: наша компания предлагает подходящие компоненты для создания отказоустойчивой сети передачи данных, например на базе протокола RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) или MRP (Media Redundancy Protocol).

В качестве основных компонентов используются мощные гигабитные коммутаторы, модемы, контроллеры и медиаконвертеры.

Резервные источники питания

Резервные источники питания  

Резервные источники питания для максимальной готовности

Кратковременные прерывания подачи питания на участки установки или отдельные ее компоненты могут привести к дорогостоящим простоям оборудования в зависимости от времени остановки и повторного пуска процесса.

Phoenix Contact предлагает резервные источники вспомогательного питания как сети, так и отдельных потребителей.

Резервное управление заправкой топливом на аэродроме

Резервная система управления контролирует и регулирует процесс заправки самолетов топливным керосином в местах стоянки (в этом случае 34) при помощи гидрантов PIT. В случае получения аварийного сигнала от гидранта происходит отключение данного и соседнего гидрантов.

Интегрированная система аварийного отключения сертифицирована согласно SIL 2. В комбинации с резервной системой связи PROFINET
обеспечивается надежность управления процессом заправки топливом.

Резервное управление заправкой топливом на аэродроме  

Концепция резервного управления для заправки топливом на аэродроме

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48