Поставщик FPSO и платформ

Поставщик FPSO и платформ

Надежная техника на борту

Воспользуйтесь решениями Phoenix Contact в сфере автоматизации над- и подпалубного оборудования.

При работе с дорогостоящими технологиями нефтедобычи при помощи FPSO конкурентным преимуществом может стать эффективная система автоматизации. В этой области тенденции направлены на дистанционное обслуживание и сокращение технического персонала на фоне увеличения размера судов. Также имеет значение наличие морских сертификатов и протоколов: SAE J1939, NMEA 2000, RS-323/485, GL и ABS.

Аппаратное обеспечение должно выдерживать сложные условия эксплуатации и выполнять специфические функции, например полное светорегулирование дисплея. Phoenix Contact является опытным партнером в области разработки и и поставки надежных систем автоматизации над- и подпалубного оборудования.

Преимущества для вас

  • Эффективное и отказоустойчивое оборудование для компенсации вертикальной качки благодаря резервным системам управления
  • Повышенная безопасность за счет интеграции детекторов газа
  • Гибкие решения в области управления и наблюдения благодаря промышленным ПК, ЧМИ и устройствам визуализации в судостроении

Решения в области компенсации вертикальной качки

Поршни для компенсации вертикальной качки  

Системы автоматизации оборудования для компенсации вертикальной качки

При помощи автоматизированной системы на базе общего практического резервирования оборудование для компенсации вертикальной качки постоянно поддерживает правильное положение судна.

Например, если функции динамической стабилизации недостаточно из-за сильного волнения. При помощи защитных маршрутизаторов Mguard и технологии VPN обеспечивается надежный обмен данными в сети.

Детектор газа

Электрошкаф с устройствами управления Axioline  

Резервная структура для надежности аварийной сигнализации

Различные газы представляют особую опасность для человека и машин в нефтегазовой отрасли. Решение компании Phoenix Contact позволяет простым способом интегрировать сниффер в имеющуюся систему передачи данных.

Благодаря принципу резервирования гарантируется немедленное оповещение и принятие контрмер в аварийной ситуации.

Резервная многоклиентная система визуализации

ЧМИ для применения в морских условиях  

ЧМИ для применения в морских условиях

Наши решения в области управления и наблюдения обеспечивают поступление нужной информации в нужное место. При этом клиенты пользуются доступом к серверу с резервной структурой.

На центральном промышленном ПК устанавливаются права доступа, в том числе определяется доступ клиентов к набору параметров. В основе решений лежат специально разработанные для судостроения программное и аппаратное обеспечение.

Резервная система аварийной сигнализации и мониторинга

К наиболее важным системам на борту относятся такие установки, как силовая установка, генератор, рулевая машина и станция пожарной сигнализации. В случае их отказа команда и судно подвергаются опасности. Чтобы своевременно получить информацию о критической ситуации, устанавливается резервная система аварийной сигнализации и мониторинга на основе надежных устройств управления и сетевых компонентов.

Помимо параметров устройств жизнеобеспечения, система также информирует об общих состояниях, например, уровне балластной воды и топлива, а также запасов питьевой воды.

Концепция резервирования для морских судов  

Концепция резервирования для морских судов

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48