Vitters: роскошь и безопасность благодаря PROFINET

Автоматизированные паруса

Яхта Vitters  

В с PROFINET под автоматизированным парусом

Применение

С судостроительной верфи Vitters Shipyard выходят роскошные парусники, например, одномачтовое судно "Борей" длиной 52 метра. Совместно с фирмой eL-Tec компания Phoenix Contact разработала для данной яхты систему автоматизации на базе PROFINET.

Решение

Решение включает в себя аппаратные и программные компоненты. Наряду с функциями мониторинга и аварийной сигнализации они выполняют задачи в области регулировки освещения или гидравлического управления парусом. При этом особое внимание уделяется оптимальному расходованию энергии.
Для обеспечения максимальной степени готовности система оснащена функцией резервирования. Сеть PROFINET позволяет отказаться от использования лишних кабелей, а, следовательно, и снизить затраты.

Заключение

Таким образом, система обеспечивает возможность перспективной и экономичной эксплуатации судна.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48