Надежная связь в упаковочных машинах

Обзор

Optima Packaging Group  

Optima Packaging Group в Швебиш Халле

Основанная в 1922 году фирма Optima специализируется на весовых, фасовочных и упаковочных машинах в пищевой, гигиенической и фармацевтической промышленности. В настоящее время семейное предприятие насчитывает 1 300 сотрудников по всему миру, которые разрабатывают и воплощают в жизнь инновационные решения.

При этом особую выгоду потребители извлекают из экономящих ресурсы технологий, позволяющих сократить потребление первичного продукта до необходимого минимума, что уменьшает эксплуатационные расходы и себестоимость изготовления.

Применение

Машины Optima Packaging Group  

Инновационные решения в области упаковки от Optima Packaging Group

Упаковочные линии, соответствующие индивидуальным требованиям, состоят из децентрализованных блоков машин, которые в свою очередь составляются из стандартных компонентов, а также специфических для данного продукта модулей.

Поскольку все составные части машины должны быть связаны между собой, необходимо использовать производительную сеть. Для обеспечения общего информационного потока компания Optima выбрала решение на базе Ethernet. Это обеспечивает обмен данными и одновременно связь с системой планирования производства высшего уровня.

Данная компания представлена на мировом рынке и поставляет свои изделия международным производителям товаров потребления. Но при заказе часто не ясно, где именно будет эксплуатироваться данная машина. По этой причине все используемые в данной установке компоненты должны соответствовать требованиям всех стран, в которых данная установка может применяться.

Для удержания затрат на конструирование и производство на низком уровне при связи внутри установки требуется использовать единообразные открытые системы. По этой причине компания Optima создает упаковочные линии с максимально возможным количеством одинаковых компонентов и объединяет решение в сеть через Profinet или Ethernet/IP.

Решение

Управляемые коммутаторы Lean  

Управляемые коммутаторы Lean в работе

Но осуществление структуры коммуникации на базе Ethernet требует не только передачу данных, как это обычно для офисных помещений. Машинная сеть, в которой коммутаторы устанавливаются в электротехническом шкафу, вследствие близости частотных преобразователей или других источников помех предъявляет высокие требования к электромагнитной совместимости (ЭМС), а также к температурной стойкости устройств. Кроме того, данные коммутаторы должны поддерживать промышленные протоколы Profinet или Ethernet/IP. При этом требования, предъявляемые особенно Ethernet/IP к коммутаторам, являются высокими.

Для соответствия данным требованиям фирма Optima использует управляемые коммутаторы Lean от Phoenix Contact. Инфраструктурные компоненты с легкостью выполняют требования по ЭМС и существенно превышают требования по температурной стойкости, поскольку данные коммутаторы могут использоваться при температуре окружающей среды до 70° C. Возможность международного использования обеспечивается наличием для данных сетевых устройств всех необходимых допусков.

Заключение

Управляемые коммутаторы Lean  

Управляемые коммутаторы Lean в наличии в различных исполнениях

Фирма Optima разработала ориентированное на будущее решение с концепцией единообразного подсоединения к сети через Ethernet. От концепции и конструирования до ввода в эксплуатацию упаковочных машин работники могут пользоваться преимуществами единообразной системы коммуникации.

В качестве составной части системы автоматизации управляемый коммутатор Lean убедил ответственных компании Optima особенно своими превосходными характеристиками в области температуры и невосприимчивости к помехам. Благодаря большому количеству допусков, а также соответствующим требованиям автоматизации программным функциям устройство является наилучшим при выборе компактного коммутатора Ethernet для использования в электротехническом шкафу.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Referrer: