Предприятие KMS Automation GmbH расположено в Шрамберг-Вальдмёссинген (Германия) в среднем Шварцвальде
KMS Automation GmbH разрабатывает и изготавливает установки для монтажа и контроля герметичности, рассчитанные на индивидуальные параметры литых компонентов, например: редукторов и двигателей, для автомобильных и смежных предприятий. На частном предприятии задействовано около 60 сотрудников.
В зависимости от детали литые компоненты проходят несколько операций, в рамках которых выполняются монтажные и контрольные работы. Особенно важным считается этап контроля герметичности. Сложность заключается в том, что необходимо контролировать компоненты, монтаж которых еще не завершен и которые имеют несколько отверстий. Чтобы выполнить контроль герметичности детали, ее необходимо закрепить в станции с максимальным учетом соответствующей геометрии. Затем система контроля герметичности создает испытательное давление в деатли и выполняет проверку удержания давления.
Для интеграции различных технологических компонентов, например: контроллеров шуруповертов, датчиков камеры, систем измерения усилия и пути, а также панелей управления, KMS Automation использует промышленную сеть Ethernet в отдельных рабочих станциях. Также данный стандарт образует коммуникациюнную базу модульной концепуции производства.
Чтобы обеспечить простую возможность подключения технологических компонентов напрямую к сети, коммутаторы IP67 серии Factoryline устанавливаются непосредственно на каретку рабочей станции. Устройства типа FL Switch 1605 M12 имеют пять портов Ethernet, выполненных в водонепроницаемом исполнении M12 с кодировкой d. Подготовленные кабели позволяют подключать компоненты Ethernet в рабочей станции на местах. Коммутаторы получают питание при помощи силового разъема M12, который подает 24 В DC от основания станции. Узкая конструкция коммутатора FL 1605 M12 обеспечивает компактность при поключении и доступность кабельных отводов. Для этого он крепиться к салазкам при помощи двух винтов M6. Пространственное расположение отдельных рабочих станций можно определить в основном только условно. Непосредственно доступные при помощи штекерных разъемов M12 интерфейсы между станциями являются преимуществом.
Даже если KMS Automation требуется реализовать установки в соответствии со специальными требованиями клиента, компания пытается максимально использовать стандартные компоненты с целью повышения эффективности. Поэтому машиностроители концентрируют свое внимание на использовании компонентов и концепций, которые можно быстро и гибко использовать и сочетать между собой. Как для сетей Ethernet, так и для подключения датчиков и исполнительных элементов на рабочих станциях используются подготовленные кабели. Подключение устройств ввода-вывода к коробкам датчиков/исп. элементов SACB осуществляется при помощи штекерных разъемов M12 на столе рабочей станции. Основание соответствующей рабочей станции включает в себя необходимый шкаф управления, поэтому можно отказаться от использования дополнительного шкафа. Коммутаторы серии SFN, которые установлены на DIN-рейке рядом с контроллером, служат для подключения к сети Ethernet в основании.
Даниэль Инфантоне, ответственный руководитель за электрическую часть в KMS Automation, оценивает принцип plug&play децентрализованных коммутаторов IP67: «Коммутаторы M12 Phoenix Contact упрощают процесс подключения наших компонентов к сети Ethernet. Кроме того, у нас есть возможность гибкого подключения рабочих станций, что обеспечивает ускоренный ввод в эксплуатацию у конечного потребителя».
Посредством сети Ethernet передаются качественные параметры литых деталей в главную базу данных для архивирования. Параметры технологических компонентов можно контролировать и изменять при помощи сервисного интерфейса, расположенного на внешней панели рабочей станции без необходимости открывать защитное стекло.
"$pageName" в