Быстрые и гибкие концепции решений для цифровых печатных машин

Обзор

Керамический принтер Inkjet от Cretaprint  

Керамический принтер Inkjet от Cretaprint

Компания Cretaprint была основана в 1997 году с целью развития машин для керамической промышленности для декорации флексографической печатью. Хорошие результаты, которые принесла данная идея, привели к значительному росту предприятия.

В 2011 году компания Cretaprint утвердила себя введением значительных инноваций в области цифровой декорации керамики. Примером того, насколько сильным является предприятие в области инноваций, является Double Tile Printing. Это метод печати, при котором могут одновременно печататься два разных формата и печатных бланка.

Применение и решение

Электротехнические клеммы и реле ПЛК с зажимами push-in  

Технология подключения push-in для цифровых печатных машин

Для конструкции новых машин сокращение требуемой площади и модульность имеют главное значение. Поэтому Cretaprint использует технологию push-in от Phoenix. Эта технология соединений сокращает время монтажа компонентов и, кроме того, экономит место в распределительном шкафу.

Кроме того, Cretaprint использует другие продукты и технологии Phoenix Contact. Примером тому служат блоки питания, промышленные и полупроводниковые реле, соединения для полевых шин, система ввода кабеля CES, а также гибридный пускатель двигателя CONTRACTON.

Эти продукты также можно быстро и просто подключить, и они значительно сокращают время монтажа и разводки. Благодаря компактной конструкции эти продукты занимают особенно мало места.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Referrer: