Управление запорной арматурой с электроприводом на электростанциях

Применение

Центральная система управления, обычный сервопривод   

Электростанция 

Арматура используется в технологических процессах для управления и регулирования массовыми или энергетическими потоками. В соответствии с требованиями процесса она меняет сопротивления в системе трубопроводов в плавном или ступенчатом режиме. 

Использование арматуры с сервоприводом

Отсекающая задвижка с электроприводом  

Арматура с сервоприводом

В отличии от запорной арматуры с сервоприводом, которая имеет полностью открытое и полностью закрытое положения, регулирующая арматура при дросселировании массовых потоков регулирует расход аналоговым способом. Регулирующая арматура используется на электростанциях главным образом в паровых и водяных контурах или для отвода конденсата для поддержания нормального режима работы.

Там, где не требуется аналоговое регулирование, используется запорная арматура с сервоприводом. На современных электростанциях используется большое множество различных типов и форм приводов для запорной арматуры и таким образом реализованы разные концепции энергоснабжения.

Центральная система управления, обычный привод

Центральная система управления, обычный сервопривод   

Центральный принцип: обычный сервопривод – управление при помощи низковольтного главного распределительного щита

Здесь управление арматурой с сервоприводом осуществляется центральным распредустройством. В центральном распредустройстве находится защита электродвигателя, предохранитель и реверсивный контактор для отключения сервоприводов. Управление реверсивным стартером осуществляется из центральной системы управления.

Такая структура системы является громоздкой, очень дорогостоящей и требует использования значительного количества проводки до сервоприводов.

Управление посредством Feldbus, сервопривод со встроенным управлением электродвигателя

Управление посредством Feldbus, сервопривод со встроенным управлением электродвигателя   

Децентрализованный принцип: сервопривод со встроенным управлением электродвигателя

На более современных электростанциях используются сервоприводы уже с интегрированными функциями пускателя и управления посредством Profibus DP. Такая концепция часто предусматривает электроснабжение сервоприводов от децентрализованных станций энергораспределения.

Такая структура требует больших трудозатрат на кабельную разводку с защитой от ЭМВ и высоких инвестиций на использование более сложной арматуры с сервоприводами.

Увеличение финансового давления при сохранении высокой степени готовности требует новых концепций электроснабжения и принципа решений!

Решение

Электрошкаф децентрализованной арматурной станции с сервоприводами   

Схема конструкции: децентрализованная арматурная станция с сервоприводами

На базе децентрализованной арматурной станции с сервоприводами (DSS) Phoenix Contact предлагает техническое решение децентрализованного энергоснабжения и управления сервоприводами. Передача сигналов управления исполнительными устройствами и сигналов обратной связи о коммутационном положении осуществляется посредством группы ввода-вывода с разъемом Profibus DP, которая связана с системой управления. Медиаконвертер осуществляет переход с оптоволоконной технологии на проводной способ передачи данных в пределах станции. Технология CONTACTRON Phoenix Contact позволяет управлять арматурой с сервоприводом от источника номинального тока до 9 A.

CONTACTRON объединяет четыре функции в одном устройстве: правое вращение, левое вращение, аварийный останов и защита электродвигателя, имея при этом ширину всего 22,5 мм. Безопасная защита электродвигателя от перегрузки достигается в CONTACTRON благодаря характеристике срабатывания класса 10a согласно  МЭК 60947. Также CONTACTRON выполняет требования для классификационного типа 2 согласно МЭК/EN 60947-4-2. Блок питания 24 В в комбинации с интеллектуальным резервным модулем ORING обеспечивает энергоснабжением децентрализованную станцию, обладающую максимально возможной степенью готовности. Отдельный предохранитель для главной цепи тока и дополнительной цепи напряжения каждой арматуры позволяет целенаправленно отключать сервопривод.

 

Структура автономной системы

Сервопривод, функции управления электродвигателем и децентрализованного управления посредством Profibus   

Структура новой системы: комбинация сервопривода, функции управления электродвигателем и децентрализованного управления посредством Profibus

Такая автономная структура значительно сокращает затраты на электропроводку и инжиниринг. Имеется как возможность управления арматурой с сервоприводами на местах, так и упрощенное обслуживание.

Phoenix Contact предлагает не только все необходимые компоненты, но и поставляет комплексные решения для создания строительства новой системы. Необходимые для этого децентрализованные арматурные станции с сервоприводами смонтированы, имеют завершенную кабельную разводку и готовы к подключению.

Обзор преимуществ

  • Сокращение количества центральных распредустройств и освобождение места
  • Оптимальные затраты на решение с высокой степенью готовности
  • Защищенная от ЭМВ кабельная разводка минимального размера
  • CONTACTRON экономит место и деньги
  • Готовые к монтажу арматурные станции с сервоприводами с полной кабельной разводкой

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48