Система контроля трансформаторных подстанций

Применение

Трансформатор

Трансформатор

При использовании трансформаторов, электрокатушек и прочих устройств, работающих на масле (например, для изоляции), поставщик электроэнергии обязан выполнять специальные требования, которые предъявляются к таким установкам, в случае если объем водоопасной жидкости превышает 1 м3.

Чтобы в случае аварийной ситуации не произошла утечка водоопасных жидкостей из системы, все устройства, заполненные маслом, устанавливаются на герметичное основание, которое выполняется в виде поддона или поверхности с наклоном для стекания во внешний коллектор или сепаратор. Для этого Общество промышленного строительства (AGI) разработало рабочий стандарт, описывающий различные конструктивные возможности строительства трансформаторных подстанций с соответствии с Постановлением об установках, работающих с веществами, загрязняющими воду (VAwS).

Кроме того, в рабочем стандарте указано, что откачку дождевой воды из поддона или коллектора можно производить после визуальной проверки. Это необходимо для того, чтобы в случае аварии можно было собрать все масло трансформатора во избежание его попадания в окружающую среду.

Решение

Электрошкаф Phoenix Contact

Решение для электрошкафа Phoenix Contact

Phoenix Contact предлагает новую систему постоянного контроля уровня, сигнального оповещения и откачки дождевых вод на трансформаторных подстанциях. При этом уровень воды, измеренный посредством ультразвукового датчика, постоянно сравнивается с двумя различными предельными значениями. После того, как уровень воды поднимается до первой отметки, система отправляет электронное сообщение, чтобы можно было своевременно запланировать сервисные работы. Если уровень поднимается до второй, критической отметки, отправляется SMS с предупреждением, что необходимо принять срочные меры. 

В процессе дальнейшего осмотра станции и визуальной проверки дождевой воды на предмет загрязнения маслами сервисные специалисты принимают решение о запуске автоматического процесса откачки воды. При этом продолжается постоянное измерение уровня воды, который понижается до регулируемого минимального объема. Дополнительный стержневой зонд обеспечивает незамедлительное прерывание процесса откачки в случае выявления загрязнения маслами. Важные компоненты установки сертифицированы и имеют допуск к применению в строительстве.

Функции системы мониторинга

Наше решение охватывает следующие функции:

  • Контроль уровня воды в трансформаторных поддонах
  • Аварийное оповещение в случае превышения предельных значений
  • Первое сообщение по электронной почте
  • Второе сообщение по SMS
  • Восемь свободно программируемых цифровых входов для дополнительных аварийных уведомлений по SMS и / или электронной почте
  • Функция телефонной книги для управления телефонными номерами и адресами электронной почты 
  • Управление насосами
  • Визуальное оповещение
  • Мониторинг блоков питания с функцией управления оповещениями

Дополнительная информация по поставляемым нами изделиям

Обзор преимуществ

  • Автоматическое оповещение по SMS или электронной почте
  • Целенаправленное планирование сервисных работ по необходимости
  • Экономия эксплуатационных расходов

Система соответствуют действующим законам и нормам

  • Германский закон о регулировании водного режима (WHG)
  • Постановление об установках, работающих с веществами, загрязняющими воду, и специализированных предприятиях (VAwS)
  • Общество промышленного строительства (AGI)

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48