Энергия

Энергия

Вместе в будущее энергетической промышленности

С опытом и перспективными технологиями.

Вернуться к Решения

Категории

  • Передача и распределение энергии
    Передача и распределение энергии

    Для создания стабильной электросети необходимы решения, построенные на интеллектуальных алгоритмах реагирования и надежно функционирующие даже в неблагоприятных условиях.

  • Традиционные системы выработки энергии
    Традиционные системы выработки энергии

    Для создания стабильной электросети необходимы решения, построенные на интеллектуальных алгоритмах реагирования и надежно функционирующие даже в неблагоприятных условиях.

  • Ветроэнергетика
    Ветроэнергетика

    Phoenix Contact предлагает широкий ассортимент решений для ветроэнергетики, начиная с небольшой ветросиловой установки и заканчивая ветропарком.

  • Солнечная энергия
    Солнечная энергия

    Компания Phoenix Contact предлагает широкий ассортимент решений в области солнечной энергетики для установок на крыше и в поле для автономного энергоснабжения.

О каких бы источниках энергии, возобновляемых или традиционных, и способах ее передачи и распределения ни шла речь — благодаря почти 100-летнему опыту работы в сфере энергетики мы всегда готовы предложить вам оптимальные решения, отвечающие требованиям как сегодняшнего, так и завтрашнего дня.

Наш обширный ассортимент продукции и услуг включает в себя как давно известные проверенные компоненты для систем соединения, связи и управления, так и инновационные решения для специальных областей применения.

 
Энергетическая промышленность
Решения для традиционных систем выработки энергии
Решения для передачи и распределения энергии
Решения для солнечной энергии
Решения для ветроэнергетики

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48