Назад к обзору

Беспроводные технологии в области управления энергопотреблением на энергоемком производстве

Обзор

  • Система управления энергопотреблением особенно выгодна на энергоемких производствах, например, в сталелитейной и химической отрасли.
  • Сетевые измерительные устройства Phoenix Contact позволяют централизованно и локально регистрировать электрические параметры машин и установок.
  • Благодаря модулю радиосвязи Radioline можно получать данные бескабельным способом даже с удаленных и труднодоступных точек.

Применение

Увеличение энергоэффективности, снижение затрат  

Распознавание возможностей экономии энергии и снижение затрат на электроэнергию

Кузнечное производство относится к одной из самой энергоемких отраслей экономики Германии. Помимо сокращения энергопотребления в целом, предприятия делают основной акцент на снижении потребления реактивной мощности и повышении общего КПД производственных установок, например, для индукционного нагрева блоков или штамповки перед формовочными агрегатами.

Чтобы выстоять в условиях постоянного роста стоимости энергоресурсов, пользователям рекомендуется контролировать и оптимизировать затраты на энергоресурсы. Условием для этого является прозрачность процесса регистрации электрических параметров машин и установок. Если для подключения измерительных устройств требуется проложить многочисленные кабели, то оборудование предприятия соответствующей системой связано с высокими затратами. В этом случае удачным решением является беспроводная технология, которая позволят сократить как расходы на кабели, так и время на их разводку.

Решение

Сеть Radioline  

Соедините систему управления с последовательными устройствами при помощи беспроводной связи

Сетевые измерительные устройства EMpro централизованно и локально регистрируют и контролируют электрические параметры машин и установок.

При помощи модуля радиосвязи Radioline можно получать данные бескабельным способом даже с удаленных и труднодоступных точек. Система радиосвязи используется вместо кабелей RS-485 для соединения блока управления и измерительных устройств EMpro.

Ни значительные нагрузки, вызванные трансформаторами и индукционными печами, ни высокие температуры и постоянные вибрации молотов не являются препятствием для модулей радиосвязи Radioline и измерительных устройств EMpro.

Данные, передаваемые беспроводным способом в кодировке по протоколу Modbus RTU, обрабатываются в центральной системе управления. Результаты в любое время доступны находящемуся в офисе пользователю на веб-сервере в сети Ethernet. Кроме того, данные помещаются на хранение в банк данных SQL в качестве подтверждающих документов для налоговых органов.

Измерительные устройства EMpro  

Измерительные устройства EMpro контролируют электрические параметры установок

Измерительные устройства EMpro Phoenix Contact являются идеальным решением в области управления энергопотреблением.

  • Прямой доступ к данным измерений — нажатием кнопки на устройстве или с главного компьютера
  • Простота конфигурации — обслуживание на месте или через интегрированный веб-сервер
  • Простота интеграции в сетевые структуры благодаря гибким возможностям подсоединения
  • Высокая безопасность планирования и инвестиций благодаря возможности расширения при помощи дополнительных функциональных и коммуникационных модулей
Модуль радиосвязи Radioline с технологией Trusted Wireless  

Надежная передача данных благодаря использованию технологии Trusted Wireless

Последовательное периферийное устройство или несколько контроллеров: беспроводная технология Trusted Wireless 2.0 обеспечивает надежную передачу данных с любым типом протокола даже в жестких промышленных условиях.

  • Дальность действия до нескольких километров благодаря функции регулировки скорости передачи данных
  • Высокая надежность благодаря новой технологии Trusted Wireless 2.0, шифрованию AES, технологии скачкообразной смены частоты и функции параллельного управления.
  • Гибкая интеграция в структуру сети — система Radioline совместима как с соединениями «точка-точка», так и с комплексными смешанными сетями, охватывающими до 250 устройств

Преимущества для вас

  • Сокращение расходов и экономия времени благодаря отказу от кабелей
  • Безопасная и надежная передача данных в условиях воздействия электромагнитных помех благодаря независимой беспроводной технологии
  • Повышение эффективности всего предприятия благодаря прозрачности регистрации параметров расхода электроэнергии
  • Перспективное решение для энергоемких предприятий благодаря гибким возможностям добавления точек измерения
  • Налоговые льготы и низкие тарифы на электроэнергию благодаря простой регистрации энергозатрат для административных органов

Обзор продукции

Здесь представлена продукция Phoenix Contact, которая используется в описанном решении.

Измерительные устройстваТипНомер артикула
Измерительное устройство до 500 В, регистрация всех гармонических составляющих токаEEM-MA2002901362
Измерительное устройство до 500 В, регистрация всех гармонических составляющих тока, с интерфейсом RS-485EEM-MA2502901363
Измерительное устройство до 500 В, регистрация всех гармонических составляющих тока, возможность расширения коммуникационными и функциональными модулямиEEM-MA4002901364
Измерительное устройство до 700 В, регистрация отдельных гармонических составляющих, возможность расширения коммуникационными и функциональными модулямиEEM-MA6002901366
Измерительное устройство до 700 В, регистрация отдельных гармонических составляющих, возможность расширения коммуникационными и функциональными модулями, питание 24 В пост. токаEEM-MA600-24DC2902352
   
Модули радиосвязиТипНомер артикула
Беспроводной приемопередатчик на 2400 МГц с 2-проводным интерфейсом RS-232/485, возможность расширения модулями ввода-выводаRAD-2400-IFS2901541
Беспроводной приемопередатчик на 868 МГц с 2-проводным интерфейсом RS-232/485, возможность расширения модулями ввода-выводаRAD-868-IFS2904909
Беспроводной приемопередатчик на 900 МГц с 2-проводным интерфейсом RS-232/485, возможность расширения модулями ввода-выводаRAD-900-IFS2901540
   
ПринадлежностиТипНомер артикула
Накопитель конфигурационных параметров, уникальный номер сети, РЧ-диапазон 3, 2,4 ГГцRAD-­CONF­-RF32902814
Накопитель конфигурационных параметров, уникальный номер сети, РЧ-диапазон 5, 2,4 ГГцRAD-­CONF­-RF52902815
Накопитель конфигурационных параметров, уникальный номер сети, РЧ-диапазон 7, 2,4 ГГцRAD-­CONF­-RF72902816
Накопитель конфигурационных параметров, уникальный номер сети, РЧ-диапазон 1, 868 МГцRAD-868-CONF-RF12702197
Накопитель конфигурационных параметров, уникальный номер сети, РЧ-диапазон 1, 900 МГцRAD-900-CONF-RF12702122
Карта флеш-памяти для хранения индивидуальных данных конфигурацииRAD­-MEMORY2902828
Соединитель для источника питания на несущей рейкеME 17.5 TBUS 1,5/5­ST­-3,81 GN2709561
USB-кабель для диагностики и конфигурации радиомодулейRAD-­CABLE­-USB2903447
Источник питания на несущую рейку, регулирование в первичной цепи, узкая конструкцияMINI-­SYS-­PS­-100-­240 AC/24 DC/1,52866983
Измерительные устройстваТипНомер артикула
Измерительное устройство до 500 В, регистрация всех гармонических составляющих токаEEM-MA200
Измерительное устройство до 500 В, регистрация всех гармонических составляющих тока, с интерфейсом RS-485EEM-MA250
Измерительное устройство до 500 В, регистрация всех гармонических составляющих тока, возможность расширения коммуникационными и функциональными модулямиEEM-MA400
Измерительное устройство до 700 В, регистрация отдельных гармонических составляющих, возможность расширения коммуникационными и функциональными модулямиEEM-MA600
Измерительное устройство до 700 В, регистрация отдельных гармонических составляющих, возможность расширения коммуникационными и функциональными модулями, питание 24 В пост. токаEEM-MA600-24DC
   
Модули радиосвязиТипНомер артикула
Беспроводной приемопередатчик на 2400 МГц с 2-проводным интерфейсом RS-232/485, возможность расширения модулями ввода-выводаRAD-2400-IFS
Беспроводной приемопередатчик на 868 МГц с 2-проводным интерфейсом RS-232/485, возможность расширения модулями ввода-выводаRAD-868-IFS
Беспроводной приемопередатчик на 900 МГц с 2-проводным интерфейсом RS-232/485, возможность расширения модулями ввода-выводаRAD-900-IFS
   
ПринадлежностиТипНомер артикула
Накопитель конфигурационных параметров, уникальный номер сети, РЧ-диапазон 3, 2,4 ГГцRAD-­CONF­-RF3
Накопитель конфигурационных параметров, уникальный номер сети, РЧ-диапазон 5, 2,4 ГГцRAD-­CONF­-RF5
Накопитель конфигурационных параметров, уникальный номер сети, РЧ-диапазон 7, 2,4 ГГцRAD-­CONF­-RF7
Накопитель конфигурационных параметров, уникальный номер сети, РЧ-диапазон 1, 868 МГцRAD-868-CONF-RF1
Накопитель конфигурационных параметров, уникальный номер сети, РЧ-диапазон 1, 900 МГцRAD-900-CONF-RF1
Карта флеш-памяти для хранения индивидуальных данных конфигурацииRAD­-MEMORY
Соединитель для источника питания на несущей рейкеME 17.5 TBUS 1,5/5­ST­-3,81 GN
USB-кабель для диагностики и конфигурации радиомодулейRAD-­CABLE­-USB
Источник питания на несущую рейку, регулирование в первичной цепи, узкая конструкцияMINI-­SYS-­PS­-100-­240 AC/24 DC/1,5

Назад к обзору
Примеры применения
  • Беспроводные технологии в области управления энергопотреблением на энергоемком производстве

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48