Глоссарий

В каждой сфере деятельности появляется свой язык и своя терминология, хотя бы для того, чтобы дать имя новым технологиям. Здесь вы найдете объяснения к часто используемым понятиям в области электромобильности.

ACПеременный ток
CCSCombined Charging System - комбинированная система зарядки: комбинированная вставная система зарядки с возможностью зарядки переменным и постоянным током на одном вводе ТС.
ComboУстаревшее название для комбинированной системы зарядки
РазъемЗарядный штекер, вставляемый в транспортное средство.
CPControl Pilot: обозначение контакта штекерного разъема / кабеля, по которому передаются коммуникационные данные.
DCПостоянный ток
EVЭлектрический автомобиль
GB/TГеометрия штекеров на китайском рынке.
HPCHigh Power Charging: зарядка мощностью от 150 кВт или больше.
IC-CPDУстройство защиты и управления, находящееся в кабеле
OCPPOpen Charge Point Protocol: протокол открытой зарядной точки для связи между зарядной колонкой и сервером.
PHEVВвод гибридного электрического автомобиля
ВставкаЗарядный штекер, вставляемый в зарядную колонку.
PPProximity Pilot: контакт для установления допустимой нагрузки по току зарядного кабеля и для активации блокировки отъезда.
Выходное гнездоЗарядная розетка в зарядной колонке, к которой подключается электромобиль при помощи переносного зарядного кабеля.
Тип 1Геометрия штекера для американского и частично для японского рынка.
Тип 2Геометрия штекера для европейского рынка.
Vehicle InletЗарядная розетка в электромобиле, в которую вставляется зарядный штекер.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48