Обслуживание и поддержка для электромобильности

Обслуживание и поддержка

Наши услуги — ваша выгода

С нашими услугами мы окажем вам поддержку при реализации вашего зарядного решения.

Хорошее обслуживание превосходит ваши ожидания. Для этого необходима ориентация на заказчика, способность создавать новое, скорость и вдохновение. В компании Phoenix Contact эти характеристики включены в ДНК.

Но не только поэтому мы являемся более чем просто поставщиком компонентов: нашими многочисленными услугами (консультации, создание концепции и изготовление на заказ) мы оказываем вам поддержку при реализации системы зарядки или приложения. При этом мы разрабатываем на заказ специфические варианты изделий и индивидуальные решения, которые превосходят требования стандартов.

Планирование и создание концепции вашей зарядной инфраструктуры

Планирование и создание концепции вашей зарядной инфраструктуры  

Пример создания трех зарядных точек

Мы поддерживаем и помогаем вам на всех стадиях проекта — от планирования до ввода в эксплуатацию. Для этого мы подбираем подходящие изделия и составляем монтажные схемы.

Кроме того, мы поможем вам в подсоединении к системе управления зданием и энергией, а также к провайдеру расчетных услуг. При этом мы учитываем актуальные стандарты зарядки, нормативы и закон измерения и калибровки.

Создание вашего решения HPC охлаждаемой конструкции

Создание вашего решения HPC охлаждаемой конструкции  

Компоненты системы HPC

Вы являетесь производителем или планировщиком решений для быстрой зарядки HPC?

В зависимости от монтажного пространства в зарядных колонках, климатических условий на месте установки и других факторов мы подберем для вас оптимальное сочетание зарядного кабеля HPC, проходной детали, контроллера и других компонентов.

Мы охотно рекомендуем вам подходящие холодильные агрегаты и теплообменники от одного из наших технологических партнеров.

Зарядные штекеры с вашим логотипом

Зарядные штекеры с вашим логотипом  

Зарядный штекер с фирменным логотипом

По запросу мы можем изготовить для вас зарядные штекеры переменного тока с логотипом вашей компании. Так вы можете оформить свои зарядные колонки и настенные зарядные устройства в едином фирменном стиле.

Ваш логотип можно разместить на мягком компоненте зарядного штекера путем штампования либо нанести на штекер в виде стойкой к УФ-излучению и атмосферным воздействиям наклейки с черно-белой или цветной печатью.

Зарядные кабели на заказ

Зарядные кабели на заказ  

Различные зарядные кабели

В нашем широком ассортименте представлены кабели различной длины и сечения, метрические и AWG-кабели, а также спиральные и прямые кабели.

Если вы не найдете у нас желаемую комбинацию, мы можем разработать и изготовить для вас индивидуальное изделие. По желанию можно заказать изделие со ступенчатой обрезкой, предварительной сборкой или компактированием свободного конца кабеля.

Разработка индивидуальных зарядных розеток автомобиля

Разработка индивидуальных зарядных розеток автомобиля  

Индивидуальные разъемы для производителей автомобилей

Мы можем разработать входные разъемы для серийного производства электромобилей в соответствии с вашими индивидуальными требованиями к размерам, мощности и объему функций.

При этом в зарядный штекер или крышку можно интегрировать такие функции, как светодиодная индикация, подсветка, элементы управления или механизмы блокировки.

Благодаря интеллектуальным концепциям охлаждения и высокоточному измерению температуры нам удалось уменьшить сечение проводов, что способствует снижению общей стоимости зарядной системы.

Вы хотите реализовать с нами ваше решение зарядки?

Мы охотно проконсультируем вас и выясним с вами специальные требования, связанные с реализуемым проектом.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48