Быстрая зарядка электромобилей при помощи штекера CCS

Обзор

Оборудование для быстрой зарядки от Fastned  

Солнечные панели на крыше производят необходимую энергию

  • Подразделение Electrical Vehicle швейцарского концерна ABB занимается зарядной инфраструктурой на базе Интернет.
  • Голландская компания Fastned искала оборудование для быстрой зарядки для установки его на автостоянках при автостраде внутри страны.
  • Зарядные станции производства ABB, оснащенные зарядными штекерами CCS от Phoenix Contact, позволяют заряжать электромобили в течение от 15 до 20 минут для преодоления расстояния в 150 километров.
  • Так появляется возможность заряжать электромобили во время кратковременной стоянки на автостоянках, у супермаркетов или банков.

Профиль клиента

Fastned B.V. получила в 2012 году разрешение на установку оборудования для быстрой зарядки на 201 автостоянке при автостраде в Голландии. На сегодняшний день существует более 100 возможностей зарядки. Вместе с ABB и Phoenix Contact акционерное общество Fastned вносит свой вклад в развитие систем быстрой зарядки электромобилей.

Применение

Станция Fastned с различными зарядными штекерами  

Зарядные станции Fastned со штекерами CCS, CHAdeMo и AC

До 2020 года 2,5 процента от около восьми миллионов зарегистрированных автомобилей должны иметь электропривод, а до 2025 года — 12,5 процентов. Заправка таких электромобилей будет преимущественно производиться при рабочем месте или на автостраде. Аккумуляторы электромобилей должны заряжаться в течение короткого времени.

По этой причине летом 2013 года компания Fastned заказала ABB соответствующие зарядные станции. Зарядные станции подсоединяются к облачной системе при помощи открытого стандарта, так что их можно присоединить к любому сервисному приложению и любой системе оплаты. Кроме того, они оснащаются всеми распространенными зарядными штекерами для быстрой зарядки, что позволяет заряжать любые электромобили.

Решение

Штекер CCS типа 2  

Штекеры CCS типа 2 позволяют реализовать высокие токи и напряжения зарядки

ABB использует зарядные штекеры CCS (Combined Charging System) производства Phoenix Contact. Кроме этого, станции оснащаются штекерами AC типа 2 в соответствии с МЭК 62196 для обычной зарядки переменным током, а также штекерами CHAdeMO (Charge de Move). Штекеры CCS работают с зарядными токами до 200 А и напряжением до 1000 В, что позволяет заряжать современные аккумуляторы электромобилей менее, чем за полчаса.

В соответствии со стандартом на входе электромобиля находится электромеханическое устройство блокировки. Оно блокирует зарядный штекер автомобиля в процессе зарядки сбоку или непосредственно на стопоре в передней части штекера. При этом штырь фиксатора рассчитан таким образом, чтобы выдерживать высокое усилие вытягивания. Для повышения надежности зарядки используются датчики контроля зарядного тока. Датчики измерения температуры регистрируют перегрев системы. Сигнальные выходы передают зарядной станции информацию о температуре силовых контактов, так чтобы она могла отключить процесс зарядки или снизить зарядную мощность. 

Зарядные станции Fastned оснащаются солнечными панелями, для зарядки электромобилей компания Fastned использует на 100 процентов энергию ветра и солнца. Энергоаккумуляторы отдельных станций сохраняют выработанный ток, чтобы использовать его в периоды недостаточной солнечной активности или безветрия. Каждая станция имеет минимум две колонки быстрой зарядки, чтобы избежать длинных очередей. Кроме того, клиенты имеют доступ к сети WiFi. Так что во время зарядки они могут, например, проверять электронную почту, готовиться к совещаниям, слушать музыку или даже смотреть телевизор. Компания Fastned уверена, что быстрая скорость зарядки также сокращает стоимость зарядки. При учете того, что сотни электромобилей в день могут заряжаться на таких станциях, высокие затраты компании на аппаратное обеспечение быстро окупятся.

Заключение

При помощи зарядного штекера CCS типа 2 от Phoenix Contact, применяемого в станциях Fastned, можно заряжать электромобили в течение от 15 до 20 минут для преодоления расстояния в 150 километров. «Сейчас существует возможность работать с 1000 В при 200 А на зарядных штекерах, в будущем планируется использовать более высокие токи» — говорит Крийн Боуман (Crijn Bouman), вице-президент отдела Business Development на ABB Electrical Vehicle & Charging Infrastructure. Для быстрой зарядки в пути будет использоваться зарядная мощность от 100 до 350 кВт. Поэтому теплообмен зарядной станции и штекерного соединителя имеет важное значение. Боуман: «Существует всего несколько компаний, которые могут поставить такие штекеры. Поэтому компания Phoenix Contact повышает нашу конкурентоспособность в данной обстановке».

Хотите реализовать с нами решение в области зарядки?

Сделайте запрос сейчас и извлеките выгоду из наших услуг:

  • Подбор подходящих аппаратных и программных компонентов
  • Изготовление зарядных штекеров с вашим логотипом для полного брендинга
  • Свободный конец зарядного кабеля на заказ со ступенчатой обрезкой, предварительной сборкой или компактированием
  • Создание проверенных монтажных схем для простой и надежной реализации
  • Учет актуальных стандартов в области зарядки, норм, а также нормативов в сфере измерения и калибровки
  • Поддержка при присоединении к системам расчета, а также системам управления зданием и энергией

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48