Приложения и решения для электромобилей

Приложения и решения

Подходящие изделия для любого приложения

От простой домашней настенной станции до объединенных в сеть станций быстрой зарядки HPC на автомагистрали — мы понимаем ваше приложение.

Каждое зарядное решение является в большей или меньшей степени комплексным и предъявляет особые требования к производительности и объему функций. Наш широкий масштабируемый ассортимент позволяет нам поставить подходящий пакет согласованных компонентов и программ и оказать вам поддержку при планировании и комплектовании.

Для экологичной зарядки мы предлагаем любые интерфейсы для запитывания зарядных колонок от возобновляемых источников энергии, а также их подсоединения к технологиям управления сети, зданий и энергии.

Просто нажмите на активный участок, чтобы узнать подробнее о типичных областях применения, их требованиях и наших решениях.

 
Города и общины
Съемные квартиры
Предприятия
Автомобили
Гостиницы, магазины и рестораны
Флоты
Заправки и площадки отдыха водителей
Собственные дома
Парковочные места и крытые стоянки

Частная зарядка

Промышленная зарядка

Общественная зарядка

Производство автомобилей

Хотите реализовать с нами решение в области зарядки?

Сделайте запрос сейчас и извлеките выгоду из наших услуг:

  • Подбор подходящих аппаратных и программных компонентов
  • Изготовление зарядных штекеров с вашим логотипом для полного брендинга
  • Свободный конец зарядного кабеля на заказ со ступенчатой обрезкой, предварительной сборкой или компактированием
  • Создание проверенных монтажных схем для простой и надежной реализации
  • Учет актуальных стандартов в области зарядки, норм, а также нормативов в сфере измерения и калибровки
  • Поддержка при присоединении к системам расчета, а также системам управления зданием и энергией

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48