Plug'n Charge: дизайнерские зарядные колонки в сверхкомпактном исполнении

Обзор

Точки зарядки Plugn Charge GmbH  

Точки зарядки от Plug'n Charge GmbH отличаются самобытным и функциональным дизайном

  • Компания Plug'n Charge производит в Бад-Эмстале недалеко от Касселя системы зарядки для электромобилей и электровелосипедов.
  • Свои зарядные колонки производитель видит как современную «городскую мебель», которая должна отвечать не только функциональным, но и эстетическим требованиям.
  • Идея заключается в размещении всей технической части зарядной системы в обусловленном дизайнерскими задачами ограниченном пространстве.
  • Точки зарядки имеют высокую узнаваемость благодаря необычной форме и единому дизайну — в том числе за счет использования компонентов и ноу-хау от Phoenix Contact.

Профиль клиента

Д-р Кристиан Каль, управляющий компании Plugn Charge GmbH  

Д-р Кристиан Каль, управляющий компании Plug'n Charge GmbH из Бад-Эмсталя, делает ставку на зарядные решения от Phoenix Contact

Компания Plug´n Charge разрабатывает и реализует зарядные станции, от индивидуальных решений до серийной продукции. «Важную роль в нашей концепции играет подключение к системам безналичных расчетов», — говорит управляющий компании д-р Кристиан Каль. «Кроме того, мы придаем большое значение экологичности нашей продукции и используем специальный бетон для изготовления корпусов».

Применение

Следуя сути своего названия — Plug'n Charge, — компания из Северного Гессена сосредоточилась на самом необходимом. Была поставлена цель создать уникальный дизайн с первичными функциями подключения и зарядки. Проект прошел через множество «стадий эволюции». «Изначально здесь находилась сложная и дорогая муниципальная зарядная станция», — вспоминает управляющий компании д-р Каль. «В 2011 году мы от всего этого отказались и применили абсолютно новое понимание зарядной инфраструктуры и зарядной колонки».

Большое внимание было уделено вопросу внешнего вида и эстетической ценности зарядной колонки. «Изящество заключается в простоте», — поясняет д-р Каль. «Зарядная станция должна иметь вид, однозначно идентифицирующий ее в качестве таковой. Поэтому мы решили использовать форму синапса и цвет, ассоциирующийся с электрическим током. Такая колонка символизирует своего рода синапс в интеллектуальной сети электроснабжения». Целью была реализация философии «Plug'n Charge», давшей название компании — когда для зарядки нужно просто вставить зарядный штекер, без каких бы то ни было дополнительных условий и барьеров.

Решение

Зарядная колонка от Plugn Charge GmbH  

Положение и высота зарядной розетки оптимизированы под активацию зарядки с помощью карты RFID или QR-кода

В настоящий момент водители электромобилей уже пользуются модульными, легко обслуживаемыми и интегрированными в сети дизайнерскими станциями из сверхпрочного специального бетона. С 2016 года Plug'n Charge предлагает готовое к серийному выпуску семейство зарядных станций для электромобилей и электровелосипедов, от настенных зарядных устройств до парковочных систем для электромобилей.

Дополняет предложение широкий набор услуг по установке, вводу в эксплуатацию, ремонту и техобслуживанию систем. «С помощью нашего серверного решения мы предлагаем клиентам комплексный пакет услуг, включающий в себя управление данными, онлайн-мониторинг и расчеты, в т. ч. на условиях роуминга», — говорит д-р Каль.

Зарядная колонка отображается на смартфоне как точка доступа Wi-Fi  

Владельцы электровелосипедов также могут видеть зарядные колонки в смартфоне как точки доступа Wi-Fi

В отношении пользования колонками у инженеров из Бад-Эмсталя также нашлись свежие идеи. «Учитывая разнообразие зарядных колонок на рынке, владелец электромобиля в целом рад наличию работающего пользовательского интерфейса», — говорит д-р Каль — «однако с каждой новой зарядкой необходимость проходить этот этап начинает утомлять». Интерфейс сохраняет свою необходимость только в системах для зарядки электровелосипедов с несколькими зарядными точками. В данном случае был выбран вариант организации управления через смартфон, для чего зарядные колонки оснащены функцией доступа по Wi-Fi. Пользователь выбирает на экране своего смартфона сеть Wi-Fi под названием „Plug'n Charge“ и попадает на страницу управления станцией.

Внутреннее пространство зарядной точки со схемой контроля тока утечки, измерительным датчиком, механизмом деблокировки и зарядным контроллером EV Charge Control  

Внутреннее пространство зарядной точки

Сердцем зарядных станций для электромобилей является модуль EV Charge Control Basic, компактный зарядный контроллер типа Mode 3 от Phoenix Contact на базе стандарта МЭК 61851-1. В премиум-версии зарядной станции используется EV Charge Control Advanced, высокоэффективный зарядный контроллер стандарта МЭК 61851-1 с поддержкой протокола Ethernet TCP/IP. В сочетании с EEM-350-DMCB MID также используется сертифицированный согласно директиве MID энергосчетчик прямого измерения с интерфейсом RS-485.

Коммуникационный контроллер CPOC (Charge Point Operation Controller) фирмы Plug'n Charge выполняет функцию логического интерфейса между всеми устройствами и сервером. Данный контроллер готов к применению в сочетании с будущими сериями зарядных контролеров Phoenix Contact стандарта ISO/МЭК 15118. Вся техническая часть помещена в герметичный SVi-корпус, соответствующий требованиям DIN EN 61439-2/-3.

Заключение

Реакция рынка подтверждает правоту предпринимателей из Бад-Эмсталя. Переосмысленная целостная концепция модульной инфраструктуры платной зарядки с хорошим экологическим балансом принята с одобрением.

Помимо высокой прочности и хороших термических свойств, колонки с бетонным корпусом обладают еще одним важным преимуществом: клиенты Plug'n Charge могут по своему усмотрению выбирать их цвет — например, цвет песчаника при установке рядом с культурно-историческими объектами. Эта возможность активно используется, к примеру, в ходе текущего оснащения зарядными станциями Plug'n Charge туристического маршрута «Немецкая дорога сказок» от Ханау до Бад-Карлсхафена в Гессене.

Хотите реализовать с нами решение в области зарядки?

Сделайте запрос сейчас и извлеките выгоду из наших услуг:

  • Подбор подходящих аппаратных и программных компонентов
  • Изготовление зарядных штекеров с вашим логотипом для полного брендинга
  • Свободный конец зарядного кабеля на заказ со ступенчатой обрезкой, предварительной сборкой или компактированием
  • Создание проверенных монтажных схем для простой и надежной реализации
  • Учет актуальных стандартов в области зарядки, норм, а также нормативов в сфере измерения и калибровки
  • Поддержка при присоединении к системам расчета, а также системам управления зданием и энергией

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Referrer: