Bechtle: парковка для сотрудников с зарядной станцией на 50 электромобилей

Обзор

Парковочный комплекс для электромобилей компании Bechtle  

В новом парковочном комплексе Bechtle AG могут заряжаться 50 электромобилей

  • Компания Bechtle AG, крупнейший поставщик системных решений в области ИТ в Германии, включила задачи электрификации автомобильного парка в свою стратегию устойчивого развития.
  • Необходимо было интегрировать 50 зарядных точек в новый парковочный комплекс и обеспечить их энергоснабжение при помощи ФГ-установки, размещенной на крыше.
  • С учетом особых конструктивных особенностей проекта компания RTB GmbH & Co. KG разработала зарядную систему на основе технологий и компонентов Phoenix Contact.
  • Система зарядки в парковочном комплексе способствует расширению парка электромобилей компании Bechtle.

Профиль клиента

Райнер Кури (Rainer Kury) и Торстен Кохер (Torsten Kocher), представляющие Bechtle AG  

Райнер Кури (Rainer Kury) (слева) и Торстен Кохер (Torsten Kocher), представляющие Bechtle AG

Компания Bechtle AG также хочет электрифицировать парк своих автомобилей.

«Наша цель заключается в том, чтобы в среднесрочной перспективе увеличить долю электрических и гибридных служебных автомобилей на 10 процентов», рассказывает Райнер Кури (Rainer Kury) из отдела корпоративной коммуникации Bechtle. «Заинтересованность в таком изменении постоянно растет».

Применение

В конкурсных условиях для нового парковочного комплекса, рассчитанного для сотрудников компании, содержалось требование о возможности зарядки 50 электромобилей. Другие требования касались возможностей простого расширения системы, соответствие расчетов эталонному праву, а также системы энергетического управления для использования возобновляемых источников энергии.

Современные парковочные комплексы, выполненные из металлических каркасов, не имеют несущих стен; вертикальные стальные опоры и поперечные балки отличают открытый тип конструкций. При установке вертикальных стоек на опорной поверхности нужен был бы отбойник, занимающий ценное место и требующий лишних затрат. Для настенных станций отсутствуют несущие стены. Таким образом для монтажа зарядных точек выбор был сделан в пользу изящных стальных опор.

Зарядные точки должны быть безопасными и надежными, а также эстетически вписываться в общую архитектурную композицию. Кроме того, электрическое оборудование в производственной сфере должно регулярно проходить проверки, расходы на которые не должны линейно расти в зависимости от количества зарядных точек.

Решение

Компоненты управления, а также защитные и коммутационные устройства в центральном шкафу управления  

Компоненты управления, а также защитные и коммутационные устройства в центральном шкафу управления

«Генеральным подрядчиком строительства парковочного комплекса выступала билефельдеровская строительная фирма Goldbeck», рассказывает Райнер Кури. «На парковочном месте должно быть только самое необходимое». Таким образом зарядная точка состоит только из зарядной розетки типа 2, считывающего устройства RFID для идентификации пользователя, а также локальных СИД-индикаторов состояния. Защитные и коммутационные устройства, зарядные контроллеры и электросчетчики размещены в центральном шкафу управления.

«Так как в зарядной точке отсутствуют активные токоведущие компоненты», рассказывает Торстен Кохер, представитель отдела управления инфраструктуры Bechtle AG в г. Неккарзульм, «то техническое обслуживание отдельных зарядных точек ограничивается визуальной и функциональной проверкой». А при отсутствии заряжающихся электромобилей, напряжение в зарядной точке не превышает 12 В. Проверка важных защитных и коммутационных устройств осуществляется в центральном техническом помещении.

В качестве зарядного контроллера специалист в области электромобильности, компания RTB, выбрала EV Charge Control Basic производства Phoenix Contact – в комбинации с модулем контроля постоянного тока утечки EV-RCM. Комбинация обеспечивает высокую степень готовности оборудования и предотвращает излишние вмешательства сервисных специалистов благодаря активированию автоматической функции сброса при появлении тока утечки от автомобиля. После успешной идентификации начинается выполнение соответствующих процессов зарядки посредством серийного интерфейса RS-485 и протокола Modbus/RTU.

EV Charge Control Basic и электросчетчики в шкафу управления  

Зарядные контроллеры EV Charge Control Basic и электросчетчики, размещенные в шкафу управления, управляются посредством компьютера

Обработка параметров текущего зарядного тока и мощности, а также уже переданной электроэнергии осуществляется при этом посредством электросчетчиков EEM-350, также поставляемых Phoenix Contact. Данные устройства выгодно отличает сертификация MID. Таким образом электросчетчики подходят для расчетов в соответствии с эталонным правом.

«К данной системе мы также подключили систему управления парковочным комплексом, которая, например, позволяет мониторить парковочные места и помогать пользователям находить свободные места в парковочном комплексе», сообщает г-н Кохер. «Таким образом повышается удобство парковки».

Заключение

Солнечные модули на крыше парковочного комплекса Bechtle  

Солнечные модули, размещенные на крыше комплекса, производят электричество для зарядки электромобилей

Благодаря сочетанию ключевых компетенций в области систем управления парковочным комплексом, зарядных технологий и процессов учета участвующих компаний стала возможной реализация решения, оптимально рассчитанного на процессы зарядки автомобильного парка в условиях парковочного комплекса. При этом были учтены все необходимые аспекты, связанные с архитектурными вопросами и техническим обслуживанием.

Вопрос использования возобновляемых источников энергии был также решен. «Наша система заработала без проблем с первого раза», подводит итоги Торстен Кохер. «Используемое нами решение RTB на базе компонентов Phoenix Contact имеет такую степень реализации, которая позволяет нам расширить парк электромобилей».

Хотите реализовать с нами решение в области зарядки?

Сделайте запрос сейчас и извлеките выгоду из наших услуг:

  • Подбор подходящих аппаратных и программных компонентов
  • Изготовление зарядных штекеров с вашим логотипом для полного брендинга
  • Свободный конец зарядного кабеля на заказ со ступенчатой обрезкой, предварительной сборкой или компактированием
  • Создание проверенных монтажных схем для простой и надежной реализации
  • Учет актуальных стандартов в области зарядки, норм, а также нормативов в сфере измерения и калибровки
  • Поддержка при присоединении к системам расчета, а также системам управления зданием и энергией

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48