Электромобили

Электромобили

Инновационные технологии зарядки
для инфраструктуры и автомобилей

Мы являемся компетентным и надежным партнером.

Вернуться к Решения

Категории

  • Приложения и решения
    Подходящие изделия для любого приложения

    От простой домашней настенной станции до объединенных в сеть станций быстрой зарядки HPC на автомагистрали — мы понимаем ваше приложение.

  • Изделия
    Изделия

    У нас вы найдете любые компоненты для зарядки электромобилей переменным и постоянным током.

  • Реализованные проекты
    Реализованные проекты

    Вы узнаете, как мы успешно реализовали проекты в электромобильности.

  • Обслуживание и поддержка
    Обслуживание и поддержка

    Хорошее обслуживание превосходит ваши ожидания. Для этого необходима ориентация на заказчика, способность создавать новое, скорость и вдохновение.

  • Основы оборудования для зарядки
    Основы оборудования для зарядки

    Режимы зарядки, штекерные системы, предписания по безопасности и стандарты — мобильность в будущем следует различным национальным типовым условиям.

  • Видео и учебные руководства
    Электромобильность в картинке и звуке

    Интересные и полезные видео по теме электромобильность и технологии зарядки.

  • Выставки и мероприятия
    Выставки и мероприятия

    Новейшие продукты и разработки мы регулярно представляем на многочисленных выставках и других мероприятиях.

Йоахим Пукер перед зарядной колонкой HPC  

Йоахим Пукер

«На пути к экологичным средствам передвижения существенным шагом являются электромобили. Для создания удобного в повседневном использовании процесса зарядки требуется наличие как распространенных и быстрых зарядных инфраструктур, так и мощных зарядных интерфейсов в электромобилях.

С нашим широким ассортиментом изделий и решений, а также нашими знаниями мы являемся надежным партнером производителей автомобилей и зарядной инфраструктуры».

Йоахим Пукер
Руководитель рыночного сегмента Инфраструктура
Phoenix
 Contact E-Mobility GmbH

High Power Charging – технология для станций быстрой зарядки

Охлаждаемый зарядный штекер HPC  

High Power Charging способствует распространению электромобильности в повседневной жизни

Мы разработали технологию High Power Charging (HPC), ставшую революционной для быстрой зарядки электромобилей, потому что она сокращает время зарядки до нескольких минут. Таким образом мы ставим веху на пути в будущее электромобильности.

Узнайте в деталях, как работает наша технология HPC, откройте ее преимущества и функции, а также занимательные планы исследования и развития.

Компания PHOENIX CONTACT E-Mobility

Компания PHOENIX CONTACT E-Mobility  

Офис компании в г. Шидер-Шваленберг

Основанная в 2013 году дочерняя компания в группе компаний Phoenix Contact является центром компетенции для технологий зарядки в отрасли электромобильности.

Узнайте больше о компании, истории ее возникновения, ее руководстве, а также целях, компетенциях и сотрудничестве в сетях.

Хотите реализовать с нами решение в области зарядки?

Сделайте запрос сейчас и извлеките выгоду из наших услуг:

  • Подбор подходящих аппаратных и программных компонентов
  • Изготовление зарядных штекеров с вашим логотипом для полного брендинга
  • Свободный конец зарядного кабеля на заказ со ступенчатой обрезкой, предварительной сборкой или компактированием
  • Создание проверенных монтажных схем для простой и надежной реализации
  • Учет актуальных стандартов в области зарядки, норм, а также нормативов в сфере измерения и калибровки
  • Поддержка при присоединении к системам расчета, а также системам управления зданием и энергией

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48