От корпуса для электроники до модуля для шкафов управления на основе AS-Interface

Обзор

Модуль для шкафов управления AS-i KE5 компании Pepperl+Fuchs  

Модуль для шкафов управления AS-i KE5, рассчитаный на установки для розлива напитков

  • При производстве комплексного оборудования, например для производства напитков, все чаще требуются отличающиеся экономичностью и удобством монтажа решения.
  • Компактные модули нижнего уровня полевых устройств, рассчитанные на большое количество точек подключения, все еще являются редкостью.
  • В тесном сотрудничестве с Phoenix Contact компания Pepperl+Fuchs разработала новый модуль для шкафов управления KE5, который устранил данный пробел.
  • В результате этого проекта Phoenix Contact выпустила на рынок серию корпусов ME-IO.

Профиль клиента

Камера для проверки ЭМС Pepperl+Fuchs в Мангейме  

Камера для проверки ЭМС Pepperl+Fuchs в Мангейме

Компания Pepperl+Fuchs известна во всём мире как пионер и новатор в области взрывозащиты и сенсорных технологий.

Главный офис компании Pepperl+Fuchs находится в г. Мангейме (Германия), здесь размещены отделы проектирования и маркетинга, а также лаборатории.

Требование

Д-р естественных наук Конрад Керн (слева), менеджер по продукции, дипл. инженер Франк Эберт, разработчик, Pepperl+Fuchs  

Д-р естественных наук Конрад Керн (слева) и дипл. инженер Франк Эберт

Путь от разработки нового устройства до практического его применения конечным потребителем часто долгий. Поэтому само собой разумеется, что на стадии проектирования компонентов еще не сформированы точные требования конечного потребителя к устройству.

«С помощью Phoenix Contact, которая специализируется на корпусах для электроники и разъемах для печатных плат, нам удалось точно реализовать наши технические требования в области производства напитков в компонентах», – вспоминает д-р Конрад Керн, являющийся менеджером по продукции для автоматизации производства в Pepperl+Fuchs GmbH в Мангейме.

По словам Керна: «Ведущие производители установок для розлива отводят важную роль AS-Interface (AS-i, англ. Actuator-Sensor-Interface)». Интерфейс AS-i, разработанный в качестве стандарта связи для подключения исполнительных устройств и датчиков, обеспечивает не только оптимальное соотношение цены и качества, но и находит широкое применение в качестве децентрализованной интерфейсной системы благодаря своей простоте и гибкости.

Решение

Корпус ME-IO и модуль для шкафа управления KE5  

Корпус ME-IO служит в качестве «упаковки» модуля для шкафа управления KE5

Компании Pepperl+Fuchs, ведущему поставщику интерфейсных решений AS-i, удалось разработать эффективную и компактную систему с устройствами серии KE5. На лицевой стороне по ширине менее 19 мм удобно расположены 28 точек подключения. «По сравнению с другими решениями нам удалось увеличить плотность монтажа на 50 процентов», – перечисляет преимущества г-н Керн.

До сих пор при помощи концевых гильз для пары жил требовалось полное шлейфование интерфейсов AS-i и AUX. «Модуль KE5 использует шунтированный штекер так, что шлейфование AS-i и AUX производится с помощью четырех дополнительных точек подключения, – рассказывает дипл. инженер Франк Эберт, ответственный руководитель отдела разработок в рамках проекта KE5, – и при полной нагрузке тока 8 A».

Для гальванической развязки коммутационных выходов разработаны также релейные модули, обеспечивающие подключение установок сторонних производителей с различными потенциалами. Кроме того, релейные модули позволяют коммутировать 230 В AC с высокой нагрузкой. «Модули оборудованы печатной платой с уникальной конструкцией, которая допускает безопасную развязку AS-i и AUX», – продолжает г-н Керн. «Такой уровень функциональной безопасности важен для использования модулей KE5 в приложениях обеспечения безопасности в качестве средства умножения выходов».

Таким образом можно реализовывать концепции безопасности машин очень простым и экономичным способом, например, безопасное отключение посредством AUX с децентрализованным мультиплицированием через выходы AUX модуля KE5. «Все сигналы датчиков остаются доступны на входах модуля, – пролоджает д-р Керн, – и даже при отключении дополнительного источника питания пользователь получает всю необходимую информацию о состоянии установки».

Корпуса серии ME-IO Phoenix Contact позволяют разместить до 54 штекерных присоединительных контактов на лицевой панели (с шириной всего 18,8 мм). Система корпусов спроектирована по модульному принципу – модели крышек и штекерных профилей разной длины позволяют создавать различные комбинации соединительных компонентов.

Заключение

Продуманные решения создаются в результате заблаговременного и интенсивного сотрудничества заинтересованных сторон. Это подтверждается на примере Phoenix Contact, эксперта в области корпусов для электроники и технологий присоединения, и Pepperl+Fuchs, новатора модели AS-i.

С учетом машиностроительных требований стала возможной разработка инновационного модуля для шкафа управления, рассчитанного на установки розлива напитков. На корпусе используется очень эффективная, не требующая использования инструмента технология присоединения на основе удобных пружинных штекеров push-in. При помощи системы блокировки можно быстро отсоединять кодируемые штекеры для замены устройств в ходе обслуживания. Обмен данными между модулями производится при помощи шинного соединителя для несущей рейки.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Дополнительные сведения

Referrer: