Корпуса контроллеров освещения и устройств автоматизации зданий

Корпуса контроллеров освещения и устройств автоматизации зданий

Разнообразные корпуса

Функциональность, гибкость и соответствие стандарту – корпуса для электроники Phoenix Contact оптимально подходят для технологий автоматизации зданий.

Используйте для ваших устройств систем освещения разнообразные корпуса от Phoenix Contact. Разработанные для монтажного распределителя в соответствии с DIN 43880 корпуса BC отличаются современным дизайном и опциональным шинным соединителем. Базовые корпуса EH для универсального применения предлагают превосходное соотношение между ценой и качеством и могут крепиться как на несущей рейке, так и напрямую на стене.

Преимущества для вас

  • Максимальная гибкость благодаря свободному выбору технологии подключения печатных плат и различной монтажной ширине
  • Свобода при разработке устройств, поскольку печатную плату можно располагать в нескольких направлениях пространства
  • Оптимальная адаптация к требованиям устройств – благодаря разным вариантам крышки
  • Экономия времени благодаря простому и быстрому монтажу

Системы корпусов для распределительных устройств и опционального настенного монтажа

Найдите подходящее решение быстро

Перейдя по следующей ссылке, вы найдете корпуса для контроллеров освещения и устройств автоматизации зданий.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48