Разъемы для фотогальванических систем

Надежная кабельная разводка ФГ-установок

Надежная кабельная разводка ФГ-установок

Подключение проводников переменного и постоянного тока и кабелей передачи данных без специального инструмента.

Единственная в своем роде система подсоединения SUNCLIX позволяет просто и надежно подсоединять ФГ-модули, коробки подключения генераторов и инверторы на месте. Для интегрированной в здания фотогальваники мы предлагаем особо компактную систему подключения постоянного тока SUNCLIX mini.

Преимущества для вас

  • Все из одних рук – благодаря полному ассортименту штекеров для пост., перем. тока, сигналов и данных
  • Надежная и быстрая сборка без специального инструмента - благодаря технологии быстрого подсоединения
  • Перспективная кабельная разводка ФГ-установок благодаря компонентам, рассчитанным на напряжение до 1 500 В
  • Высокая гибкость благодаря возможности подключения кабелей сечением от 2,5 до 16 мм²
  • Долговечное и надежное соединение благодаря протестированным и сертифицированным компонентам

Соединители постоянного тока - от модуля к инвертору

Сборные штекерные соединители постоянного тока SUNCLIX

Соединители постоянного тока SUNCLIX для сборки без инструмента

Монолитные штекерные соединители пост. тока и проходные детали позволяют производить кабельную разводку вашей установки просто и надежно. Необходимо только ввести проводник со снятой изоляцией в пружинную клемму, закрыть пружину и готово - SUNCLIX очень проста.

  • Напряжение до 1500 В
  • Токи до 65 А
  • Подключение проводов от 2,5 до 16 мм²

Подключение перем. тока

Подключение перем. тока  

Подключение перем. тока

Для монтажа стороны переменного тока фотогальванических систем Phoenix Contact предлагает широкий ассортимент изделий любого класса производительности. В ассортимент входит особо компактная система соединения. Речь идет о круглых и квадратных штекерных соединителях для 1- и 3-фазных устройств, а также проходных клеммах и подходящих принадлежностях.

  • Сила тока до 309 А
  • Сечения от 0,2 мм² до 150 мм²
  • Напряжение до 600 В UL / 1000 В

Хотите узнать больше?

Нажмите следующую кнопку и получите информацию по теме
Подсоединение устройств для передачи данных, сигналов и питания.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48