Технологии подключения оптоволокна

Помехозащищенный, без потенциала

Помехозащищенный, без потенциала

Наш широкий ассортимент продукции включает подходящие компоненты для любого типа волокна и интерфейса.

Высокая скорость передачи данных, низкое демпфирование, нечувствительность к электромагнитным помехам: оптоволоконный кабель является частью современной среды передачи данных в промышленных установках и инфраструктурных приложениях. Воспользуйтесь многолетним опытом Phoenix Contact.

Преимущества для вас

  • Большой ассортимент штекеров для всех распространенных типов волокна с IP20
  • Подготовленные проводники определенной заказчиком длины
  • Быстрая сборка в полевых условиях, используя профессиональный инструмент
  • Высококачественные кабели для всех распространенных на рынке интерфейсов и сетей

Штекерные соединители для оптической кабельной разводки

Оптоволоконные кабели в любом исполнении  

Оптоволоконные кабели в любом исполнении

Для любого приложения, дальности передачи и интерфейса мы предлагаем подходящие оптоволоконные штекеры с классами защиты от IP20 до IP67. В зависимости от типа волокна выберите подходящий разъем для следующих интерфейсов:

  • LC/LC-Duplex
  • SC-RJ/SC-Duplex
  • B-FOC (ST)
  • FSMA
  • M12

Оптоволоконные кабели на заказ

Различные оптоволоконные кабели для любого применения  

Различные оптоволоконные кабели для любого применения

Волоконно-оптический кабель расширяет ассортимент компонентов для оптоволокна до полноценной системы передачи с большим количеством возможностей:

  • Подготовленный оптоволоконный кабель с возможностью свободного выбора комбинаций штекеров
  • Оптоволоконный кабель на метры
  • Подготовленные патч-кабели для быстрой интеграции оптических устройств в существующие оптоволоконные сети.

Инструмент для простой подготовки оптоволокна на месте

Инструмент для простой подготовки оптоволокна на месте  

Инструмент для простой подготовки оптоволокна на месте

При помощи наших специально разработанных для оптоволокна инструментов обработка и подготовка разъемов и проводников производится точно, быстро и надежно. И все это непосредственно на месте.

Хотите узнать больше?

Нажмите следующую кнопку и получите информацию по теме
Подсоединение устройств для передачи данных, сигналов и питания.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48