Технология подключения для приводов

Максимальная мощность при минимальном размере

Максимальная мощность при минимальном размере

Используйте новые штекерные M12 и M17 для разработки компактных устройств.

Двигатели и устройства становятся все более компактными и производительными. Новые штекерные соединители М12 и М17 от Phoenix Contact являются подходящим решением: компактное подключение для токов до 20 A.

Преимущества для вас

  • Экономия пространства при той же производительности - благодаря уменьшенным размерам
  • Быстрое и безопасное соединение вполоборота - благодаря системе быстрой фиксации SPEEDCON
  • Безошибочное подсоединение благодаря механической кодировке для штекерных соединителей перем. и пост. тока M12 и цветовой кодировке штекерных соединителей M17
  • Надежная эксплуатация благодаря прочной конструкции и высококачественным материалам с классом защиты IP65/67

Впервые большая мощность при компактной конструкции M12

Штекерный соединитель M12  

M12: большая мощность на небольшом пространстве

Компактные штекерные соединители M12 POWER впервые позволяют подсоединять 12 A и 630 В к вашему устройству при помощи штекеров M12. Так типоразмер M12 нашел для себя новые области применения для снабжения энергией электроприборов.

Неправильное вставление предотвращается благодаря использованию кодировок S и T.

Штекерные соединители M17 для питания и сигналов

Штекерный соединитель M17  

Питание и сигналы компактного формата M17

Круглый штекерный соединитель серии M17 COMPACT служит примером в тенденции к миниатюризации. Несмотря на уменьшенный размер - теперь на 15 процентов меньше по сравнению с обычными штекерами М17 - круглые штекерные разъемы имеют от 4 до 17 полюсов и разработаны для передачи мощности до 20 A и 630 В.

Три новые формы корпусов, а также индивидуальное обозначение штекерных соединителей цветными кольцами предлагают гибкое решение для электрического подсоединения.

Монолитные штекерные соединители от М5 до М40

Система быстрой фиксации SPEEDCON  

Монолитные штекерные соединители

Система быстрой фиксации SPEEDCON работает по принципу Plug & Turn и на 100 процентов совместима со всеми штекерными соединителями M12. А это значит, что вам не придется менять ваши привычки.

Оптимальное соединение достигается всего одним полуоборотом, что сокращает время на монтаж на 90 процентов.

Будьте уверены: системы SPEEDCON от Phoenix Contact обладают всеми электрическими и механическими качествами классического соединения M12, а также соответствуют всем распространенным стандартам и требованиям.

Хотите узнать больше?

Нажмите на кнопку и получите информацию по теме
Подсоединение устройств для данных, сигналов и питания.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48