Машиностроение и производство оборудования

Машиностроение и производство оборудования

Безопасная передача данных по всему миру

Инновационные продукты и услуги для удовлетворения требований машиностроительной отрасли.

Ваше приложение: дистанционное обслуживание

От проектирования, поставки и ввода в эксплуатацию до послепродажного обслуживания: комплексный сервис на всех стадиях жизненного цикла машины стал необходимым элементом в сфере машиностроения и производства комплексного оборудования.

Оптимизация степени готовности и производительности машин и производственных установок благодаря дистанционной диагностике и обслуживанию играет при этом все более важную роль, становясь дополнительным фактором роста продаж. Чтобы воспользоваться этими преимуществами, требуется безопасное дистанционное соединение с машинами и установками в соответствии с единой и последовательной концепцией, которая найдет широкую поддержку у конечного потребителя.

Наше решение: безопасное соединение

Надежное дистанционное обслуживание  

Надежное дистанционное обслуживание в машиностроении

На базе технологии mGuard Phoenix Contact предлагает решение для безопасного дистанционного обслуживания через интернет или мобильную связь, которое можно интегрировать в установки и машины без дополнительного программного обеспечения.

Надежные устройства mGuard могут использоваться в любых условиях под управлением любых операционных систем и не требуют изменения настроек конфигурации установки или окружающей сети. Максимальная степень безопасности гарантируется за счет использования комбинации технологий межсетевого экрана и VPN (Virtual Private Network), которые интегрированы во все устройства mGuard.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48