Кибербезопасность

Безопасность сети

Безопасность сети

Мы оказываем поддержку в сфере защиты промышленных сетей от несанкционированного доступа и вредоносных программ.

Вернуться к Решения

Категории

  • Приложения и решения
    Приложения и решения

    Phoenix Contact предлагает инновационные решения в области кибербезопасности для производителей и пользователей машин и установок, а также промышленности и важной инфраструктуры.

  • Изделия
    Изделия

    Продукция в области кибербезопасности Phoenix Contact, обеспечивающая безопасность промышленных сетей и дистанционной связи.

  • Реализованные проекты
    Реализованные проекты

    Прочитайте в следующих статьях, как наши клиенты реализовали сложные проекты при помощи устройств безопасности Phoenix Contact.

  • Обслуживание и поддержка
    Обслуживание и поддержка

    Здесь представлена доп. информация: документы для скачивания, предложения услуг, ссылки и часто задаваемые вопросы по теме кибербезопасности Phoenix Contact.

Никогда еще промышленность не была настолько структурированной и прозрачной, как сегодня – и никогда настолько уязвимой. Такие тенденции, как Industrie 4.0 и интернет вещей (Industrial Internet of Things), обеспечивают повышение эффективности и гибкости производства. В тоже время объединение всех установок в единую сеть таит в себе огромный риск для безопасности и опасность сбоев, вредительства и потери данных.

Ознакомьтесь с нашими инновационными продуктами и услугами, которые способны защитить промышленные установки от кибератак и вирусов.

Уверенно смотреть в будущее

Роланд Бэнт (Roland Bent), руководитель направления маркетинга и развития

Роланд Бэнт (Roland Bent), руководитель направления маркетинга и развития

"Приоритетная задача Industrie 4.0 заключается не только в построении цифровой цепочки создания стоимости, но и в обеспечении безопасности сетей и данных. Высокая степень сетевой интеграции, которая охватывает как пользовательские приложения, так и в возрастающем объеме промышленные процессы проектирования, производства и логистики, ведет к повышению значимости способов защиты процессов, продуктов и информационного обмена".

Роль лидера в области автоматизированных технологий обязывает учитывать данную реальность, поэтому в Берлине (Германия) на базе Phoenix Contact Cyber Security GmbH (ранее Innominate Security Technologies AG) создан собственный центр компетенции в области кибербезопасности. Наличие такого технологического центра позволяет предлагать индивидуальные сетевые решения и продукты, учитывающие требования промышленности.

Безопасность промышленной сети

Угрозы безопасности в промышленных сетях  

Система безопасности промышленных сетей защищает растущие сети от угроз

Безопасность промышленных сетей заключается в защите промышленных систем и установок, объединенных в сеть, от атак, шпионажа, выхода из строя в результате действия вирусов, вредоносных программ и ошибок управления. В отличие от стандарта Ethernet распространенные концепции безопасности, как программные межсетевые экраны, не просто перенести в производственные сети. Они не соответствуют специальным требованиям промышленности.

Многолетний опыт в области автоматизированных технологий позволяет нам разбираться в требованиях промышленности и предлагать готовые решения на базе проверенных концепций безопасности и инновационных продуктов. Например, мы можем предложить вам:

  • специальные функции межсетевого экрана для промышленности: условный и пользовательский межсетевой экран;
  • углубленную проверку пакетов для промышленных протоколов;
  • безопасный сетевой доступ для сервисных инженеров.

Надежный удаленный доступ

Безопасная передача данных по всему миру  

Безопасные концепции дистанционного обслуживания для объединенных в единую сеть машин и установок

Дистанционное обслуживание производственных установок позволяет сократить расходы на приезд специалистов и время простоя. Для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами дистанционного доступа, требуется безопасное, надежное и устойчивое соединение. Так как отсутствие защиты дистанционного соединения позволяет посторонним лицам проникать в корпоративную сеть: уязвимость, которая может привести к существенному экономическому ущербу.

Наши компоненты безопасного доступа обеспечивают высокую степень безопасности передачи данных при использовании VPN-туннеля и современных стандартов шифрования. В этой области мы также можем предложить продуманные системы, в которых учитываются промышленные требования. Например, наши компоненты позволяют:

  • простое подключение машин и установок без использования установочного программного обеспечения;
  • гибкие соединения через интернет или мобильную сеть;
  • межсетевой экран в VPN-туннеле для защиты доступа;
  • VPN-связь без изменений межсетевого экрана компании.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Alles für industrielle Netzwerke

Exklusives Expertenwissen zum Aufbau zukunftssicherer Produktionsnetzwerke

Alles für industrielle Netzwerke
Mehr erfahren