Обслуживание и поддержка инженерных систем зданий и энергоэффективности

Обслуживание и поддержка

Качество — не случайность

«Made by Phoenix Contact» для нас означает предлагать максимальное качество в каждом продукте, в каждой консультации, в каждом решении.

Наши услуги обеспечивают надежную поддержку производственных процессов от создания проекта до эксплуатации и учитывают индивидуальные требования заказчика.

Инжиниринг и решения для электрошкафов

Сотрудник у электрошкафа  

Мы сопровождаем вас на решающих стадиях проекта

Наши эксперты предоставят вам консультации на любом этапе проекта и при необходимости — услуги по проектированию оборудования. В независимой и аккредитованной испытательной лаборатории Phoenix Testlab все компоненты проходят интенсивную проверку.

Электрошкафы разрабатываются и изготавливаются в соответствии с принятыми стандартами и директивами. Таким образом вы можете быть уверены, что наша готовая продукция соответствует самым высоким требованиям.

Тренинги и семинары

Во время обучения  

Передача профессиональных знаний с учетом вашей подготовки

На основе интенсивных контактов с заказчиками и многолетнего опыта на местах мы разработали квалификационную систему, которая позволяет нам учитывать индивидуальные потребности клиентов в части квалификации сотрудников:

в зависимости от фазы проекта, целевой группы и начальных знаний мы подберем для вас подходящее предложение.

Послепродажное обслуживание

Сотрудник горячей линии  

Даже после покупки вы можете воспользоваться услугами нашей сервисной сети

Нашу команду отличает значительный багаж накопленных знаний, многолетний практический опыт и максимальная гибкость подхода.

Наша сервисная сеть оказывает помощь при установке, пуско-наладке и эксплуатации оборудования, расположенного даже в удаленных регионах, например, посредством горячей линии, работающей в круглосуточном режиме. В случае необходимости мы поставляем запасные детали в нерабочее время.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48