Обслуживание и поддержка

Обслуживание и поддержка

Качество — не случайность

«Made by Phoenix Contact» для нас обозначает следующее: наивысшее качество в каждом продукте, в каждой беседе, в каждом решении.

Мы оказываем надежную и индивидуальную поддержку на всех стадиях реализации проекта — от эксплуатации и проектирования до производства и обслуживания оборудования.

Проектирование и решения для электрошкафов

Сотрудник у электрошкафа  

Мы сопровождаем вас на решающих стадиях проекта

Наши предоставят вам консультации на любом этапе проекта и при необходимости — услуги по проектированию оборудования. В независимой и аккредитованной испытательной лаборатории Phoenix Testlab все компоненты проходят интенсивную проверку.

Электрошкафы разрабатываются и изготавливаются в соответствии с принятыми стандартами и директивами. Таким образом вы можете быть уверены, что наша готовая продукция соответствует самым высоким требованиям.

Услуги в области безопасности машин

Консультация  

Воспользуйтесь ноу-хау наших экспертов

Наряду с обширным ассортиментом изделий для функциональной безопасности Phoenix Contact предлагает индивидуальные услуги для обеспечения безопасности машин в автомобильной промышленности.

Независимо от продукции наши специалисты помогут вам разобраться во всех вопросах касательно оценки соответствия (CE) и планирования и реализации жизненного цикла системы безопасности согласно EN 62061 или EN 13849. Кроме того, мы поделимся с вами секретами безопасной эксплуатации машин.

Тренинги и семинары

Заказчик на семинаре  

Передача знаний, с учетом вашей подготовки

На основе интенсивных контактов с заказчиками и многолетнего опыта на местах мы разработали квалификационную концепцию, которая позволяет нам учитывать индивидуальные потребности относительно квалификации сотрудников:

в зависимости от фазы проекта, целевой группы и начальных знаний мы подберем для вас подходящее предложение.

Послепродажное обслуживание

Сотрудник горячей линии  

Даже после покупки вы можете воспользоваться услугами нашей сервисной сети

Нашу команда отличает значительный багаж накопленных знаний, многолетний практический опыт и наивысшая гибкость.

Наша сервисная сеть оказывает помощь при установке, пуско-наладке и эксплуатации оборудования, расположенного даже в удаленных регионах, например, посредством горячей линии, работающей в круглосуточном режиме. В случае необходимости мы поставляем запасные детали в нерабочее время.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48