Изделия

Изделия

Промышленные решения, которые восхищают

Убедительные отраслевые решения являются результатом приложения многолетнего опыта, учета специальных требований и применения превосходной продукции.

Продукция и решения для автомобильной промышленности  

Непревзойденные промышленные решения благодаря превосходной продукции

Phoenix Contact предлагает инновационные решения для автомобильной промышленности: от производственного процесса и заводской инфраструктуры до электромобилей.

В основе этих решений лежит широкий спектр устройств соединения и автоматизации. Интеллектуальное взаимодействие изделий позволяет создавать системы с многочисленными функциями управления, дистанционного мониторинга или регистрации параметров. Отраслевые ноу-хау, многолетний опыт и учет специальных требований — так появляются вдохновляющие промышленные решения.

Вдохновляющие промышленные решения

Великолепная продукция

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48